Télérupteurs et relais d'installation

Eclairer chaque application

E 290 et E 297 sont les nouveaux relais de verrouillage et d'installation utilisés pour réaliser un système de contrôle d'éclairage simple, économe en énergie et efficace, dans tous les bâtiments qui ont besoin de contrôler les lumières. Leur fonction principale est de rendre possible le contrôle des lumières, du commutateur du système de climatisation et des ventilateurs à partir de plus de deux points sans avoir besoin de câblage de câblage difficile.

Principaux avantages

  • Économie d'énergie, grâce à la consommation optimisée des bobines
  • Installation facile grâce aux schémas de raccordement directement imprimés sur le boîtier
  • Contrôlez plus de lampes : avec le module de contact supplémentaire, vous pouvez contrôler jusqu'à 4 lignes avec le même relais de verrouillage
  • Flexibilité : tous les accessoires peuvent être installés sur les appareils en fonction des besoins de l'application


Caractéristiques principales  
 

  • Homologations VDE et EAC
  • Large gamme de tensions de bobine, pour les applications AC et DC
  • Commutation silencieuse
  • Longue durée de vie : 250 000 opérations sur l'endurance mécanique

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

En savoir plus sur

Select region / language