Transformateurs pour appareillage modulaire

Quand transformation de l’énergie rime avec sécurité et contrôle


Les transformateurs sont des appareils qui transfèrent l’énergie électrique d’un circuit à un autre au travers du couple inductif des câbles.

Principaux avantages :

  • La gamme la plus complète du marché : une offre spacieuse de 8 à 2500 VA !
  • Confort et sécurité
  • Transformation et continuité de service
  • Flexible et facile à installer

Principales caractéristiques :

  • Les transformateurs ABB ont des marques de qualité : qualité certifié
  • Peuvent être installés dans le monde entier
  • Stabilité et préservation des appareils connectés, parce que leur fonctionnement est directement relié à une source de tension précise
  • Peuvent être installés dans la position la plus adaptée au tableau, grâce à la possibilité d’installer le transformateur directement sur la plaque ou sur Rail DIN.
Trasnformateur_full

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents
Select region / language