Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Interrupteurs horaires numériques

Maitrisez votre consommation d'énergie

Grâce aux interrupteurs horaires - numériques d'ABB, vous pouvez facilement réduire votre consommation d'énergie. L'application de DBT Timer vous permet de programmer facilement et parfaitement la consommation d'énergie avec un temps de configuration considérablement réduit.

L'éclairage, le chauffage, la ventilation et l'arrosage des jardins peuvent être facilement contrôlés selon un calendrier personnalisé pour n'utiliser que l'énergie nécessaire. Les interrupteurs horaires numériques DBT sont parfaitement adaptés pour programmer le fonctionnement selon des horaires quotidiens, hebdomadaires ou annuels dans les applications résidentielles, tertiaires et industrielles.

En plus d'économiser de l'énergie, la nouvelle application de DBT Timer vous permet également d'économiser jusqu'à 80% de temps et d'efforts de mise en service.

Application DBT Timer

Télécharger maintenant

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Avantages principaux

Programmation facile

  • Choisissez entre des horaires quotidiens, hebdomadaires ou annuels
  • Fonctionnalités astronomiques et crépusculaires
  • Programme standard, impulsionnel, cyclique, aléatoire et vacances
  • Passage automatique de l'heure d'été / d'hiver
  • Des accessoires tels que les antennes GPS DY DCF77 et DY, des extensions de canal et le capteur crépusculaire sont également disponibles

Fiabilité

  • Fonctionnement continu, par exemple pendant les coupures de courant
  • Les interrupteurs horaires numériques sont équipées de batteries internes de grande capacité
  • Les réglages de la date et de l'heure ne changent pas lors d'une panne de courant

Efficacité énergétique

  • N'utilisez que l'énergie dont vous avez besoin
  • En fonction de l'application et du niveau d'automatisation, les clients peuvent économiser jusqu'à 50% d'énergie
reduced-commissioning-time-pictogram_150x110

Temps de mise en service réduit

La communication Bluetooth associée à l'application DBT Timer disponible pour Android et iOS garantit une configuration intelligente et une visualisation rapide. Cette fonctionnalité permet de créer de nouveaux programmes, de contrôler manuellement la (les) sortie (s) relais et l'activation de la fonction aléatoire et cyclique, de visualiser les paramètres, simplement à l'aide du smartphone ou de la tablette.
Avec la minuterie annuelle DY365 combinée aux extensions de canal 2CE ou 4CE, il est possible de configurer jusqu'à 8 canaux, avec un temps de mise en service pouvant être réduit jusqu'à 80% par rapport à une configuration standard.

Découvrez à quel point il est facile d'utiliser l'application DBT Timer en regardant cette vidéo .

download-button-app-store-apple download-button-google-play-store

Applications

Jardins publics

La programmation de l'appareil permet l'activation du système d'irrigation en fonction de l'heure de lever et de coucher du soleil définie automatiquement grâce aux fonctions astronomiques intégrées.

Bâtiment tertiaire

Dans les bâtiments tertiaires tels que les bureaux, les systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation peuvent être contrôlés en fonction des différents jours de la semaine ou de la période des vacances.

Bâtiment industriel

Disponibilité pour contrôler le système d'éclairage dans plusieurs pièces grâce à l'extension de canal qui permet à la minuterie annuelle de contrôler jusqu'à 8 relais.

Notre offre

Offre connexe

Produits et téléchargements

Navigateur produits
Téléchargements
Loading documents