Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Délesteur

Efficacité de l’installation et économies d’énergie

Les dispositifs de gestion des circuits ABB System pro M Compact® sont une solution simple et fiable pour contrôler l’homogénéité du réseau, assurer une protection parfaite des dispositifs installés dans le système et empêcher le déclenchement du disjoncteur principal par le biais de commutation des charges non prioritaires en cas de besoin.
Les dispositifs de gestion des circuits ABB, réagissent automatiquement aux variations de paramètres et d'autres événements dans le système pour permettre l'optimisation d’un circuit. Ils assurent l'efficacité, la continuité du service et l'optimisation de la consommation d'énergie dans le système pour tout type d'applications.
 

Principaux avantages

  • Haute fiabilité grâce à sécurité positive
  • Signalisation à distance (acoustique et via LED) de l'état du système
  • Assure la protection du système contre les pics de surveillance du système de courant et de tension
  • Facile à installer, à utiliser et à intégrer dans un système

 

Caractéristiques principales

  • Possibilité de contrôler deux charges non prioritaires différentes avec un seul dispositif
  • Mesure, signal et déclenchement sont les fonctions des appareils compacts
  • Manuel d’instruction complet et détaillé

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et Documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents