Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

DisB - Disjoncteurs de branchement

La gamme DisB de Disjoncteurs de Branchement, 2 ou 4 pôles, instantanés ou sélectifs pour le marché résidentiel. Une Gamme certifiée et conforme nouvelles exigences d’eRDF et homologués NF plus ergonomique, sécuritaire, fiable,  facile à raccorder, rapide à installer, compatible avec les compteurs d’énergie communiquant Linky et interchangeable

Information relative aux disjoncteurs de branchement type S à 2 et 4 pôles et type G à 2 et 4 pôles  

En juin 2018, la société General Electric Energy Industrial Solutions informait le réseau français de Distribution Professionnelle d’un rappel concernant les lots de Disjoncteurs de Branchement (" DisB ") de type G et S mis sur le marché entre mai 2017 et juin 2018. Un deuxième rappel a été engagé par la suite pour d’autres lots de DisB de type G mis sur le marché entre octobre 2018 et mars 2019. 

Plusieurs communications et relances ont permis d’identifier et de retirer du réseau et du marché certains des équipements défectueux. En particulier, ABB a mis en œuvre une campagne de rappel auprès de ses clients. Enedis a pour sa part contacté en parallèle tous les clients potentiellement concernés et identifiés sur son périmètre. Malgré cela, une partie des disjoncteurs reste encore à localiser. 

Pour voir quels sont les disjoncteurs de branchement concernés, cliquez sur ce lien.

Si des disjoncteurs mentionnés ci-dessus sont présents dans vosstocks, vous ne devez pas les installer, mais nous contacter soit par email : FR-serviceclientEPFranceSud@fr.abb.com, soit par téléphone : 0810 020 000. 

Nous mesurons l’impact que cela peut générer dans vos activités et voulons à nouveau vous assurer que la sécurité et la satisfaction de nos clients et utilisateurs sont nos priorités. 

 

Caractéristiques

  • Pouvoir de coupure de 36KA
  • Courant de défaut 500mA
  • Instantané ou Sélectif
  • Disponible pour les courants nominaux :
    • 10, 30, 45A 2 pôles / 230V
    • 30, 45, 60A 2 pôles / 230V
    • 10, 15, 20, 25, 30A 4 pôles / 440V
    • 30, 40, 50, 60A 4 pôles / 440V
  • Bornes de raccordement inclinables à 30% pour faciliter le raccordement par l’avant, avec couleur pour le repérage de la phase et du neutre.
  • Vis de serrage BTR pour un meilleur serrage et compatible avec les compteurs Linky®
  • Capot pivotant pour l’accès rapide au réglage du courant d’abonné, sans démontage avec pose de scellé
  • Levier interrupteur cadenassable pour plus de sécurité lors de maintenance
  • Cache bornes amovibles et permettant la pose de scellé.


Applications

  • Protection des installations électriques inférieures à 36kA contre un court-circuit et des courants de fuite de 500mA.


Normes

  • NF C62-411
  • Conforme aux spécifications CPT M&S Spe 11015B d’eRDF
Disb-installatio

Performances Série DisB Série NDP/NDF
Tension nominale (Un) 1P+N: 250 1P+N: 250
3P+N: 440 3P+N: 440
Tension minimale (Umin) 1P+N: 200 1P+N: 200
3P+N: 200 (Ph+N) 3P+N: 200 (Ph+N)
Pôles 2P/1 protégés 2P/1 protégés
4P/3 protégés 4P/3 protégés
Température de fonctionnement -5 to +40 -5 to +40
Section de câble souple/rigide 35/50 35/50
Type de tête de vis BTR BTR
Contrainte thermique 40 < I2t < 57 40 < I2t < 57
Couple de serrage max. 8 5
Perte de tension par pôle < 0,3 < 0,3
Rigidité diélectrique 2,5-4 2,5-4
Bornes Bornes pivotantes Bornes fixes
Résistance d'isolement 8 5
Possibilités de verrouillage OUI NON
Mécanisme externe Poignée rotative Poignée rotative