S800P

Disjoncteurs modulaires à haute performance

S800P_web_header_7000
S800P est le disjoncteur modulaire idéal où l'encombrement réduit et la performance sont requis. Il est définitivement puissant pour protéger les installations électriques à un niveau de haute performance.

Grâce à ses caractéristiques intrinsèques et son vaste choix d'accessoires, S800P offre la solution pour différents types d'applications, notamment dans les secteurs : Industriel, Tertiaire, Ferroviaire, Data Center, Téléphonie et Energies Renouvelables.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Actualités

Principaux avantages

ABB pictogram energy mark
Haute Performance

Pouvoir de coupure jusqu’à 50 kA pour un courant nominal jusqu’à 125 A. Le critère de choix pour répondre aux applications industrielles dans le monde.

pic_compact_192x96
Solution compacte

Les disjoncteurs S800P sont les plus compactes avec un pouvoir de coupure de 50 kA :
- Largeur de 1.5 modules par pôle, hauteur de 95 mm et profondeur de 82.5mm.
- Montage direct sur le rail DIN sans nécessiter d'adaptateur

arrow_192x96
Flexibilité

Un grand choix d’accessoires disponibles pour répondre à toute type d'application

MID certificate
Certifications mondiales

Certifié selon les principales normes internationales :
- IEC60947-2
- EN45545 (Feu-fumée)
- IEC61373 (chocs & vibrations)

Principales caractéristiques

  • Courant nominal (80A, 100A, 125A)
  • Pouvoir de coupure élevé jusqu’à 50kA
  • Disponible dans toutes les configurations de Pôles (1P, 2P, 3P, 4P)
  • Courbes de déclenchement B, C, D, K
  • Conformité aux exigences de sécurité électrique, selon IEC 60947-2
  • Large gamme d'accessoires disponibles

Haute performance pour différents types d'applications

Produits et Documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
Select region / language