Ce séctionneur est peut-être petit, mais c'est un géant en matière de performances. Avec une plage de courant nominal allant jusqu'à 100A, il couvre une large gamme d'applications. En même temps, le S802PV-M-H compact ne fait que 54 mm de large. Par conséquent, l'encombrement est minimal.
Principaux avantages
- 50% de perte de puissance en moins par rapport à une conception à 4 pôles
- Pas de déclassement jusqu'à une température ambiante de 60°C
- Très compact grâce à une largeur de 54 mm
- Catégorie d'utilisation DC-21A : Commutation d'une charge ohmique, y compris une surcharge minimale, commutation 1500 fois sous charge
Caractéristiques principales
- Moins de perte de puissance grâce à la nouvelle conception à 2 pôles
- Gain d'espace dans le boîtier du combinateur
- Aucun connecteur de pôle n'est nécessaire
- Réduction des coûts d'investissement