Bobines à manque de tension S3C-UA

Une bobine à manque de tension protège la charge en cas de chute de tension. Si la tension est infé-rieure à une certaine valeur définie par le modèle de bobine choisi, le déclencheur ouvre le circuit.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

Automatic transfer switching
Compatibilité avec les disjoncteurs et différentiels

Version montée à droite adaptée aux Disjoncteurs, Disj Diff. et interrupteurs-sectionneurs SD.
Elles se combine avec les contacts auxiliaires et de signalisation, les commandes motorisées (MOD) et les réenclencheur automatique (AR).

bulb
Voyant LED

Indique un déclenchement en cas de sous-tension

The image depicts a simple black and white icon representing the concept of green energy or eco-friendly power solutions, symbolizing the intersection of nature and technology. 🌿⚡
Version Bobine temporisée

La bobine 230V AC/DC temporisée, version S3C-UA 230D, déclenche après un délai supérieur ou égal de 200ms dès que je le seuil de détection de sous-tension est atteint.

Reliable products_picto
Gamme rationalisée

Les bobines fonctionnent en tension AC/DC couvrant ainsi plus d’applications avec moins de références à gérer.

Caractéristiques principales

  • Ouverture disponible pour permettre le passage des peignes en haut et en bas
  • QR code en face avant du produit pour accéder facilement aux infos produit
  • Sections de câble : 1 fil 0,75...2,5mm², 2 fils max. 2x1,5mm²
  • 6 bobines à manque : 12V AC/DC ; 24V AC/DC ; 48V AC/DC ; 110V AC/DC ; 230 VAC/DC et 230V AC/DC temporisé. – Fréquence 50/60Hz – Largeur 1 module.

Produits et Documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
Select region / language