S200C - Disjoncteurs compacts 2 à 40 A

Untitled-3 (1)

Disjoncteurs compacts, protection renforcée

Avec un retour d'expérience d'une vingtaine d'année, ABB améliore sa série de disjoncteurs modulaires compacts S200C, conçus pour optimiser l'espace des installations dans les secteurs résidentiel, industriel, naval et ferroviaire, en offrant plus de performance et de fonctions auxiliaires. Cette série améliorée est disponible en 2 Pôles en 1 module, 3 et 4 Pôles en 2 modules, avec des pouvoirs de coupure Icn. de 6 kA, tension AC et DC  

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • polski
  • svenska
  • 中文
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-compact-solution

Solution compacte

Gain de place jusqu’à 50% dans les tableaux de distribution tout en conservant une performance élevée.
Robuste

Robuste

La version S200C, en plastique UL94-V2 est conforme aux chocs & vibrations selon IEC/EN 61373 & conditions climatiques selon IEC 60068-2. La version 2 pôles S200TC, en plastique UL94-V0, est conforme aux normes ferroviaires : EN 45545-2 feu-fumées et IEC/EN 61373 chocs & vibration.
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-easy-to-install

Durabilité

Cette solution innovante favorise la durabilité en optimisant l'efficacité énergétique et en minimisant le gaspillage de matériaux, contribuant ainsi de manière significative à des opérations durables.
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-versatile

Performance

Avec un pouvoir de coupure de 6 kA en 240 /415 V AC et 110V DC - 2P, le S200C garantit des performances et une fiabilité exceptionnelle, offrant une protection robuste dans des environnements exigeants tels que les secteurs Navals et Ferroviaire.
flexibilite

Flexibilité

Le contact Interface / Auxiliaire SCC-IH6R associe les séries SN201, DS301C et la nouvelle série S200C avec les accessoires de la gamme d'appareillage modulaire System Pro M (Bobines à émission, à manque de tension, de surtension, contacts auxiliaires/signal défaut, etc.)
sustainability-ee

Conception durable

Chez ABB, nous évaluons l'impact environnemental de nos produits tout au long de leur cycle de vie grâce à des déclarations environnementales de produit (DEP) de type III vérifiées en externe, fournissant ainsi des informations crédibles et fiables à nos clients. La déclaration environnementale du S200C a été obtenue au format PEP ecopassport®. Nous nous engageons à faire évoluer nos offres vers une circularité accrue grâce à notre charte de durabilité ABB.

Caractéristiques principales

  • Facile à installer : Bornes à cage vis décalées : 16mm2, sécurisées IP20. Barrette de pontage 10mm2 par le haut ou par le bas. Couple de serrage 1,2Nm., bornes résistantes aux chocs et vibrations selon IEC/ EN 61373/li>
  • Clips rail-DIN performants : Montage et démontage sans outil. Stabilité en position verticale
  • QR code et Marquage au laser : . Information produit accessible facilement via le QR code ou clairement visible sur la face avant du disjoncteur
  • Repérage des circuits possible avec un emplacement dédié
  • Sécurité garantie : Indication d'état des contacts du disjoncteur : vert/ rouge, O-OFF / 1-ON
  • Fonctions Auxiliaires : Contact SCC-IH6R(L) Interface / Auxiliaire, assurant la compatibilité avec les accessoires de la System Pro M compact®.

Produits associés

Les applications

Commercial-_292x146
Tertiaire

De nombreuses certifications sont disponibles : NF, IMQ, KEMA, IRAM, VDE, CEBEC, LR, RINA, RCM, AENOR et CCC

Produits et téléchargements

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
Select region / language