Foire aux questions (FAQ)

Vous voulez en savoir plus sur les centrales de mesure M4M ?

M4M_20_and_30_FAQ_292x146_good

1. Quelle est la différence entre M4M 20 et M4M 30 ?

M4M 20 permet une surveillance complète (courant, tension, énergie, puissance…) et une analyse basique de la qualité du réseau (THD…).

M4M 30 mesure en plus des paramètres de performance KPIs (jusqu’à la 40ème harmonique, mesure du courant au neutre...) et des fonctionnalités avancées d’enregistrement de données.

2. Dans quel cas choisir le M4M 20 ou le M4M 30 ?

M4M 20 convient pour des tableaux divisionnaires pour des applications de comptage (surveillance de la consommation, facturation…).

M4M 30 convient plus pour des tableaux de distribution principaux pour surveiller la qualité du réseau (gestion de la demande d'énergie, Facteur de Puissance…)


3. Puis-je installer directement ce produit sans utiliser de transformateur de courant ?

Aucune version M4M est conçue pour mesurer directement le courant. Tous les M4M, sauf les versions M4M Rogowski, nécessitent des TI …/1A ou …/5A. Les M4M de version Rogowski sont compatibles avec les bobines R4M Rogowski.


4. Ai-je besoin de transformateurs de tension externes pour mesurer 690V L-L ?

Non, toutes les versions M4M mesurent 400V L-N, donc 690V L-L, sans avoir besoin de TU (transformateurs de tension).


5. Quelles versions M4M fonctionnent avec les bobines Rogowski ? Puis-je utiliser n'importe quelle bobine Rogowski avec le M4M ?

Les versions M4M compatibles avec les bobines Rogowski sont les versions M4M 20 Rogowski et M4M 30 Rogowski. Elles ne fonctionnement qu’avec les bobines R4M d’ABB, fournies avec des bornes précâblées s'adaptant directement aux entrées du M4M.


6. Quelle est la précision de M4M avec Rogowski ?

Le système de mesure composé de « version M4M Rogowski + bobines R4M » est testé et certifié de classe 0,5 selon IEC 61557-12. La précision se réfère à la plage de mesure 100A - 12kA avec une installation appropriée (câble au centre de la bobine R4M) ...


7. Dois-je utiliser des références de commande différentes si je dois installer M4M avec des TI… / 1A ou… / 5A ?

Non, toutes les versions M4M fonctionnant avec des TI standards (à l'exception des versions M4M Rogowski) peuvent être installées avec des TI… / 1A ou… / 5A.


8. Le M4M possède-t-il une solution de connectivité ?

Oui, M4M est nativement intégré à la plate-forme informatique Cloud ABB Ability ™ EDCS, avec reconnaissance automatique et sans besoin d'intégration externe du compteur dans le système.


9. Quels sont les protocoles de communication disponibles ?

Les M4M 20 et M4M 30 offrent différents choix de protocoles de communication : Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0, BACnet/IP. Chaque version de M4M intègre 1 protocole de communication.


10. 10. Quelle est la charge possible du Modbus (UL) pour M4M ?

Modbus UL pour tous les M4M équipés du protocole de communication Modbus RTU est de 1/8. Jusqu'à 247 M4M peuvent être installés dans un réseau RS485 sans avoir besoin d'un répéteur.


11. Dois-je choisir une version de produit spécifique pour avoir un M4M équipé Bluetooth ?

Non. Toutes les versions M4M 20 et M4M 30 sont équipées du Bluetooth pour une mise en service astucieuse et une visualisation via l'application mobile EPiC, disponible sur les appareils iOS et Android...


12. Si le client n'a pas de système de supervision ou de plateforme Cloud, le M4M a-t-il de la mémoire à l’intérieur ?

Le M4M 20 possède une mémoire stockant les données de valeur énergétique, les configurations du compteur, divers journaux (notifications, audit, etc.). Le M4M 30 dispose également d'une mémoire flash de 32 Mo permettant de stocker les mesures historiques (profils de charge, tendances énergétiques, etc.)


13. Faut-il un joint d’étanchéité externe pour atteindre un IP54 ?

Non, tous les M4M sont testés IP54 sans avoir besoin de joint ou de couvercle externes.


14. Puis-je vérifier quand et comment la configuration du compteur a été modifiée ?

Oui, tous les M4M ont un journal d'audit des données de configuration du compteur et de l'horodatage chaque fois que le Firmware (FW) est mis à jour et/ou le ratio IT, le ratio TU ou le type de réseau est modifié.


15. Y a-t-il un certificat disponible avec le M4M ?

Chaque M4M contient dans son emballage son certificat d'étalonnage lié à l'appareil spécifique. De plus, les certificats de conformité (CoC) délivrés par un organisme de certification externe sont disponibles sur la bibliothèque, un pour la gamme M4M 20 et un pour la gamme M4M 30.

 

Select region / language