M4M 20 et M4M 30

Analyseurs de réseaux

M4M en tant qu'analyseur de réseau autonome garantit tous les besoins de surveillance de l'alimentation dans le système de distribution d'énergie: de la surveillance de l'efficacité énergétique de haute précision des paramètres électriques à l'analyse complète de la qualité de l'énergie grâce à des indicateurs de performance clés avancés. Grâce à ses capacités de connectivité, M4M peut tirer parti de l'intégration dans les solutions évolutives de gestion de l'énergie et des actifs d'ABB pour surveiller, optimiser et contrôler l'ensemble du système électrique.

Points forts :

  • Comptage statistique et optimisation des coûts énergétiques, évitant les frais et pénalités
  • Surveillance des équipements grâce à l'analyse de la qualité de l'énergie
  • Accompagnement dans le respect des législations en matière d'efficacité énergétique

Caractéristiques principales :

  • Surveillance de haute précision classe 0,5S conforme aux principales normes de comptage (CEI 62053-22 et CEI 61557-12)
  • Configuration et visualisation intuitives grâce à une IHM facile à utiliser
  • Bornes entièrement amovibles, conformité Rogowski et profondeur de 57 mm dans le panneau pour une installation et un câblage faciles
  • Intégré nativement dans la solution cloud ABB Ability ™ Energy and Asset Manager
M4M_30_292x146_good

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Découvrez les nouvelles fonctionnalités

Écran couleur graphique

 
Les M4M 20 et M4M 30 sont équipés d'un écran graphique couleur et d'un menu commun basé sur une application pour une visualisation intuitive. display

Compatible Bluetooth

 
Tous les analyseurs de réseau M4M sont équipés d'un module Bluetooth pour une mise en service intelligente via une application mobile. bluetooth

Communication complète

 
Un ensemble complet de protocoles de communication intégrés, notamment Modbus RTU, Modbus TCP / IP, Profibus DP-V0 et BACnet / IP. wifi

Entrées / Sorties

 

Contrôle sur le système grâce à des options d'E / S comprenant des sorties numériques, des E / S programmables ou des sorties analogiques programmables.

  I / O

Enregistreur de données

 
Des fonctionnalités d'enregistrement de données sont disponibles, des journaux de notification complets à la mémoire flash et à la RTC pour l'enregistrement des données sur 1 an des tendances. Lines

Version Rogowski

 
Les versions M4M Rogowski sont compatibles avec les bobines R4M Rogowski d'ABB pour une mise à niveau facile dans les installations existantes. switch

Explorer les nouvelles gammes

 

 

M4M 20

M4M 30

Mesure

Courant, tension, fréquence
Puissance, facteur de puissance
check box icon
check box icon
Courant neutre De base   Avancé
4 quadrants Énergie (Import/Export)  check box icon check box icon 
Distorsion harmonique totale (THD)  check box icon check box icon 
Harmoniques, déséquilibres, formes d'onde  – check box icon 
Visualisation des graphiques De base Avancé 

  Enregistrement des données

Journaux de notification check box icon  check box icon 
Gestion des alarmes De base Avancé 
Valeurs de la demande, demande Max/Min De base  Avancé 
Journeaux des tendances énergétiques check box icon 

Connectivité

Bluetooth pour l'intégration mobile EPiC dans ABB Ability™ EDCS check box icon  check box icon 
 Chaîne RJ45 (Ethernet) –  check box icon 

Produits et téléchargements

Navigateur produits
Téléchargements
Loading documents
Select region / language