Compteurs d’énergie D1M

Analysez l’énergie en toute simplicité

Keyvisual_D1M_20_Hero

Les compteurs d’énergie D1M offrent une solution intuitive pour améliorer l’empreinte énergétique d’un bâtiment, grâce à l’analyse des flux d’énergie couvrant des mesures complètes et des fonctionnalités de comptage étendues, afin d’améliorer l’efficacité énergétique du système électrique pour toutes les applications standard, des bâtiments à l’industrie.

Les nouveaux compteurs d’énergie ont été conçus de manière homogène pour s’intégrer naturellement et de façon évolutive à tous les besoins de supervision, avec une attention particulière portée à l’intuitivité, à la qualité et à une expérience utilisateur cohérente.

Support technique et documentation

Approfondissez vos connaissances grâce à nos ressources et contactez-nous pour toute information relative à l’achat.

Premiers pas Contactez-nous

Principaux avantages

Principales fonctionnalités

  • Ensemble complet de fonctionnalités de mesure précises, conformes à la norme de précision IEC 61557-12
  • Conformité aux normes EN 45545-2 et IEC 61373 pour les applications ferroviaires et matériel roulant
  • Afficheurs LCD/LED clairs et faciles à lire, contribuant à réduire le temps nécessaire à l’exploitation des compteurs d’énergie
  • Protocoles de communication Modbus RTU et Modbus TCP/IP
  • 2 sorties numériques (DO) sur D1M 15 et 2 entrées/sorties numériques (DI/DO) sur D1M 20
  • Largeur de 3 modules
  • Défilement automatique de l’affichage

Gamme de produits

D1M_15
D1M 15

Le D1M 15 est un compteur multifonction complet destiné à la surveillance des systèmes électriques, principalement orienté vers la mesure des paramètres électriques de base.

D1M_20_
D1M 20

Le D1M 20 est un compteur d’énergie intégrant le THD et les harmoniques individuelles pour des applications d’analyse de base de la qualité de l’énergie.

 

 

 D1M 15D1M 20
Mesure  
Courant, tension, fréquence, puissance, facteur de puissance, énergie
Courant de neutre
Calculé
Énergie sur 4 quadrants
Distorsion harmonique totale (THD) 
Harmoniques (jusqu’au 40e ordre), déséquilibres 
Tarifs 
Enregistrement des données  
Alertes, alarmes et journaux d’erreurs 
Alarmes1515
Valeurs moyenne / maximale / minimale 
Horloge temps réel (RTC) 
IHM  
AfficheurLEDLCD
Connectivité  
Protocoles de communicationModbus RTUModbus RTU, Modbus TCP/IP
Options E/S2 DO2 DO + 2 DI

 

Applications principales

FAQ


Quelle est la différence entre D1M 15 et D1M 20 ?
Le D1M 15 est un compteur multifonction complet destiné à la surveillance des systèmes électriques, principalement orienté vers la mesure des paramètres électriques de base. Le D1M 20 est un compteur d’énergie intégrant le THD, les harmoniques individuelles et les déséquilibres, pour des applications d’analyse de base de la qualité de l’énergie.

Quelle est la plage de mesure de tension pour un raccordement direct ?
Pour les D1M 15 et D1M 20, la plage de mesure de tension est de 80 à 300 V AC (phase-neutre).

Puis-je installer ce produit directement sans utiliser de transformateur de courant ?
Non, le D1M n’est pas adapté à une insertion directe pour la mesure du courant. Tous les D1M fonctionnent avec des transformateurs de courant …/1 A ou …/5 A.

Quels sont les protocoles de communication disponibles ?
Le D1M 15 est disponible avec l’option Modbus RTU, tandis que le D1M 20 est disponible avec les options Modbus RTU et Modbus TCP/IP.

Offre associée

Produits et Documentation

Premiers pas
Documentation technique
Navigateur produit

Manuels d’installation

Manuels d’utilisation

Loading documents

Select region / language