Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
  • 中文
  • български

Compteurs de puissance D1M

Analyser la puissance, facilement

Keyvisual_D1M_20_Hero

Les wattmètres D1M offrent une solution intuitive pour améliorer l’empreinte énergétique d’un bâtiment, en analysant les flux d’énergie et en couvrant des mesures exhaustives et des capacités de comptage complètes pour améliorer l’efficacité énergétique du système électrique dans toute application standard, des bâtiments aux industries.

Les nouveaux wattmètres ont été conçus de manière commune pour s’adapter de manière transparente et évolutive à tous les besoins de surveillance, en accordant une grande attention à l’intuitivité, à la qualité et à l’expérience de l’utilisateur.

Support technique et documentation

Apprenez-en davantage grâce à nos ressources et contactez-nous pour obtenir des informations d'achat.

Commencez Contactez-nous

Principaux avantages

Principales caractéristiques

  • Ensemble complet de fonctionnalités de mesure précises conformes à la norme de précision IEC 61557-12
  • Conformité aux normes EN45545-2 et IEC 61373 pour les applications ferroviaires et de matériel roulant
  • Affichages LCD/LED clairs et faciles à lire, qui permettent de réduire le temps nécessaire à l’utilisation des wattmètres.
  • Protocoles de communication Modbus RTU et Modbus TCP/IP
    2 DO sur D1M 15 et 2 DI/DO sur D1M 20
  • 3 modules de largeur
  • Défilement automatique sur l’écran

Gamme de produits

D1M_15
D1M 15

Le D1M 15 est un compteur multifonction complet pour la surveillance des systèmes électriques, destiné principalement à la mesure des paramètres électriques de base.

D1M_20_
D1M 20

Le D1M 20 est un wattmètre qui intègre le THD et les harmoniques individuelles pour les applications d'analyse de base de la qualité de l'énergie.

ABB-power-meters-range-table

Principales applications

FAQ


Quelle est la différence entre D1M 15 et D1M 20 ?
Le D1M 15 est un compteur multifonction complet pour la surveillance des systèmes électriques, destiné principalement à la mesure des paramètres électriques de base. Le D1M 20 est un wattmètre qui intègre le THD, les harmoniques individuelles, les déséquilibres pour les applications de base d'analyse de la qualité de l'énergie.

Quelle est la plage de mesure de la tension pour la connexion directe ?
Pour les D1M 15 et D1M 20, la plage de mesure de la tension est de 80-300 VAC (L-N).

Puis-je installer directement ce produit sans utiliser de transformateur de courant ?
Non, le D1M n'est pas adapté à une insertion directe pour la mesure du courant. Tous les D1M fonctionnent avec des TC …/1A ou …/5A.

Quels sont les protocoles de communication disponibles ?
Le D1M 15 est disponible avec l'option Modbus RTU et le D1M 20 est disponible avec les options Modbus RTU et Modbus TCP/IP.

Offre connexe

Produits et documentation

Démarrer
Démarrer
Navigateur de produits

Manuels d'installation

Manuels d'utilisation

Loading documents
Select region / language