ABB Ability™ InSite Energy Pro

Optimisez l’efficacité énergétique, du terrain au cloud

Dans le paysage énergétique de plus en plus complexe d’aujourd’hui, marqué par l’intégration des énergies renouvelables et des charges électriques telles que les pompes à chaleur et les bornes de recharge pour véhicules électriques, gérer l’énergie efficacement devient un défi, en particulier pour ceux qui supervisent plusieurs sites. Pour relever ces défis, ABB Ability™ InSite Energy Pro offre une plateforme cloud complète pour une gestion intuitive de l’énergie multi-sites.


Grâce à ses tableaux de bord personnalisables fournissant des informations exploitables, les utilisateurs peuvent comparer les performances et identifier des opportunités d’économies d’énergie, tandis que la surveillance en temps réel et les rapports automatisés améliorent l’efficacité énergétique et facilitent la conformité aux réglementations en matière de durabilité.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • svenska
  • български
commercial application

Prenons contact !

Contctez-nous

Optimisez l’efficacité énergétique, du terrain au cloud

InSite Energy Pro Compact
Installation facile, adaptée à la rénovation
  • Réduisez la complexité, les coûts et l’encombrement grâce à une seule unité de commande faisant office de passerelle principale
  • Rénovez et modernisez facilement une installation existante à tout moment, avec un impact minimal sur l’exploitation du bâtiment
  • Permettez l’intégration et la connexion à d’autres systèmes tiers, en exploitant les données issues du cloud pour enrichir l’écosystème des données électriques
InSite Energy Pro Multisite
Gestion de l’énergie intuitive
  • Interface conviviale avec vue multi-sites, indicateurs d’état des propriétés et détails complets pour chaque site
  • Tableaux de bord personnalisables avec un large choix de widgets pour des vues adaptées à chaque besoin
Decision-making
Accélérez la prise de décision
  • Surveillance à distance des données énergétiques en temps réel, vue d’ensemble des indicateurs clés (KPI) et alertes pour rester informé en permanence et adopter un comportement proactif
  • Commande manuelle des charges sélectionnées pour réagir rapidement en cas de situation critique
  • Analyses comparatives permettant des comparaisons entre différents dispositifs, groupes ou sites afin d’identifier les axes d’amélioration
InSite Energy Pro Reporting
Rapports et transparence des données énergétiques
  • Rapports complets agrégeant différentes sources de données pour visualiser la consommation d’énergie et la répartition des coûts entre les différents sites
  • Rend les données énergétiques plus accessibles et transparentes, permettant aux parties prenantes de suivre les performances globales et les indicateurs clés (KPI)
  • Favorise la conformité avec les réglementations en matière d’efficacité énergétique (par ex. ISO 50001)

Explorez le Cloud

Architecture du système

Le système de gestion de l’énergie InSite est piloté par l’unité de contrôle SCU200, qui gère l’énergie sur divers dispositifs, tels que les disjoncteurs, les compteurs et les bornes de recharge pour véhicules électriques (VE), et fait office de passerelle centrale.

Connecté à ABB Ability™ InSite Energy Pro, il offre aux utilisateurs une vue globale de leur écosystème énergétique, facilitant la gestion des charges, l’optimisation des performances et la réduction des coûts.

Fonctionnalités principales :

  • Tableaux de bord énergétiques personnalisables
  • Vue d’ensemble multi-sites
  • Gestion des actifs pour le suivi des équipements connectés
  • Fonctionnalités de commande manuelle
  • Analyse comparative
  • Paramétrage d’alarmes pour être notifié en cas de situation critique
  • Export de rapports à partager avec les parties prenantes et les autorités

Applications principales


commercial application
Bâtiments tertiaires

De nombreuses entreprises sont réparties sur plusieurs sites, chacun ayant des besoins spécifiques en matière de performance et de gestion énergétique. Sans les bons outils, gérer cette complexité peut s’avérer difficile.

La mise en place d’une solution complète de gestion de l’énergie permet de simplifier les opérations, d’améliorer l’efficacité énergétique et de fournir des informations exploitables, afin d’optimiser l’utilisation de l’énergie et de contribuer aux objectifs de durabilité tout en réduisant les coûts.

 


InSite Energy Pro_multi-dwelling
Logements collectifs
Les logements collectifs présentent une grande diversité de besoins en matière de gestion de l’énergie. Les propriétaires et gestionnaires de copropriétés ont besoin d’une approche globale pour superviser la consommation énergétique de l’ensemble du complexe, tandis que les locataires recherchent des moyens d’être mieux informés et d’améliorer leur propre gestion de l’énergie.

Avec une plateforme centralisée comme ABB Ability™ InSite Energy Pro, les parties prenantes peuvent accélérer leur prise de décision éclairée grâce à des données énergétiques en temps réel, des analyses et des analyses comparatives, permettant une gestion efficace de l’énergie et une optimisation des opérations.

FAQ


Quelles passerelles sont compatibles avec InSite Energy Pro?

L’unité de contrôle principale du système de gestion de l’énergie InSite d’ABB, la SCU200, est la seule passerelle pouvant se connecter à InSite Energy Pro. L’unité de contrôle SCU100 n’est pas compatible avec InSite Energy Pro.


Comment fonctionne le processus de mise en service des appareils ? Un outil séparé est-il nécessaire ?

Aucun outil ni logiciel supplémentaire n’est nécessaire. La mise en service s’effectue via le serveur web de la SCU200, comme cela se fait traditionnellement. Une fois le processus de mise en service cloud lancé, les appareils connectés au serveur web seront automatiquement reconnus dans le cloud.


Pourquoi ai-je besoin d’une application d’authentification ?

L’application d’authentification nous permet de vérifier vos identifiants et de respecter les normes en matière de cybersécurité. Pour les utilisateurs iOS, l’application peut être téléchargée depuis l’App Store. Pour les utilisateurs Android, elle est disponible sur le Google Play Store.


Quels types d’appareils peuvent être configurés ou visualisés dans InSite Energy Pro ?

Tous les appareils pouvant être techniquement connectés à la SCU200 (selon ses protocoles de communication) peuvent être configurés et visualisés dans InSite Energy Pro. Les widgets disponibles permettent différents types de visualisation en fonction de la nature de chaque appareil.

Prenons contact !

Select region / language