Une utilisation efficace de l'énergie et un service continu sont essentiels pour répondre à la demande croissante d'électrification et d'efficacité des ressources. Nos capteurs de surveillance des succursales offrent une solution simple et compacte pour garantir l'efficacité énergétique et l'état du système en temps réel, adaptée aux besoins spécifiques des clients.

Documentation technique et support

Apprenez-en davantage grâce à nos ressources et contactez-nous pour obtenir des informations sur les achats.

Commencer Contactez-nous
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • čeština
  • suomi
  • français
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Principaux avantages

Gamme de produits

insite-and-branch-monitoring-sensors-(1)
La qualité du système de gestion de l'énergie InSite repose sur l'interaction parfaite de ses composants. Les capteurs de courant sont au cœur de l'ensemble, faciles à monter dans n'importe quelle installation. Malgré leur taille, ils offrent des performances de haut niveau, s'insérant dans une unité de 18 ou 25 mm de large pour garantir des mesures précises et efficaces, ce qui en fait les capteurs les plus compacts du marché.

Capteurs et options de montage

capteur-noyau-solide
Capteur à noyau solide

Précision de la mesure : 0,5 %
Jusqu'à 160 A
Utilisé dans les nouvelles installations

capteur-noyau-ouvert
Capteur à noyau ouvert

Précision de la F.S. : 1 %
Jusqu'à 80 A
Utilisé dans les installations existantes
Temps de câblage réduit

montage-din-rail
Montage sur rail DIN

Les capteurs des séries CMS-12xDR, CMS-10xDR et CMS-20xDR peuvent être montés sur tous les rails DIN avec un montage sur rail DIN.

montage-colliers-serrage
Montage par colliers de serrage

Les capteurs des séries CMS-12xCA, CMS-10xCA et CMS-20xCA peuvent être fixés directement sur le(s) câble(s) à mesurer à l'aide de colliers de serrage.

installation-systeme-pro-m
Installation du système pro M, SMISSLINE

Les capteurs des séries CMS-12xPS et CMS-10xPS peuvent être montés sur tous les appareils ABB dotés de terminaux jumeaux.

installation-disjoncteur-differentiel-hautes-performances-S800
Installation sur disjoncteur différentiel hautes performances S800

Les capteurs des séries CMS-10xS8 et CMS-20xS8 peuvent être montés sur tous les appareils S800 équipés de bornes à cage.

technologie-connexion
Technologie de connexion

- Connexion simple à l'unité de contrôle, aucun outil spécial n'est requis.
- Les capteurs sont connectés à l'unité de contrôle à l'aide d'un câble plat flexible et de connecteurs à déplacement d'isolant.
- Le placement des capteurs peut être personnalisé pour assurer un positionnement précis pour des mesures précises.

Principales applications


FAQ


Combien de capteurs de courant peuvent être connectés à une seule unité SCU100 ou SCU200 ?

La SCU100 permet, via le bus InSite, la connexion jusqu’à 96 « points », tandis que la SCU200 permet la connexion jusqu’à 32 « points », sachant que :

  • Un capteur de courant équivaut à 1 point
  • Un module d’E/S DMxx équivaut à 4 points
  • Un contact intelligent INS-S/H équivaut à 1 point

Les capteurs de courant sont-ils uniquement compatibles avec les dispositifs ABB ?

Non, des versions de montage sont disponibles pour un usage universel, permettant l’installation des capteurs de courant par collier de serrage (type CA) ou sur rail DIN (type DR), notamment pour le rétrofit d’installations existantes.

Quel est le courant maximal mesuré par les capteurs de courant ?

Le courant maximal mesuré dépend du type de capteur de courant : les capteurs à noyau ouvrant permettent des mesures jusqu’à 80 A (type CMS-12x), tandis que les capteurs à noyau fermé permettent des mesures jusqu’à 160 A (types CMS-10x et CMS-20x). Pour des courants plus élevés, il est recommandé d’utiliser des compteurs d’énergie indirects et des analyseurs de réseau, qui peuvent être intégrés aux SCU100 ou SCU200.

Quelle est la largeur maximale des câbles pouvant être insérés dans les capteurs de courant ?

Le diamètre maximal des câbles pouvant être insérés dans les capteurs de courant varie selon le type de capteur, comme indiqué ci-dessous :

  • CMS-10x : 10 mm
  • CMS-20x : 15 mm
  • CMS-12x : 9,7 mm

 

Produits et Documentation

Démarrer
Documentation technique
Navigateur produits

Select region / language