InSite pro M

Au-delà de la connectivité, toujours une longueur d'avance sur la maintenance

Insite pro M compact® a été spécifiquement développé pour répondre aux exigences de gestion de l'énergie et des actifs en surveillant et en contrôlant le flux d'énergie dans les tableaux de distribution secondaires.

Dans un cadre où l'efficacité énergétique et la continuité opérationnelle deviennent cruciales, la gamme InSite aide les utilisateurs à détecter les risques à un stade précoce grâce à une transparence totale, des diagnostics constants et des notifications en temps réel. Des actions personnalisées peuvent être programmées pour réagir rapidement à certains événements ou à des seuils dépassés, ce qui non seulement augmente la disponibilité, mais permet également d'économiser jusqu'à 20% sur votre facture énergétique en respectant les normes d'efficacité énergétique les plus élevées.

Principaux avantages

Efficacité énergétique
  • Conformité aux normes d'efficacité énergétique les plus élevées
  • Économisez jusqu'à 20% sur la facture énergétique
  • Les émissions de CO2 peuvent être réduites jusqu'à 15%
Solution intelligente et évolutive
  • Système autonome ou intégré à la solution cloud ABB Ability ™ Energy and Asset Manager
  • Rénovation des installations existantes en 1 jour
  • Système mis à jour et sécurisé (SNMP V3 crypté et certificat SSL)
Continuité opérationnelle
  • Accès facile aux données pour détecter rapidement les problèmes potentiels
  • Alertes et notifications personnalisées
  • La reconnaissance automatique des appareils installés garantit une configuration rapide et sans erreur
  • Des actions automatiques peuvent être définies pour des événements sélectionnés afin de réagir rapidement sans avoir besoin d'interventions manuelles

Architecture




La gamme InSite collecte des données d'appareils tels que des compteurs d'énergie et de puissance, des analyseurs de réseau, des dispositifs de protection tels que des disjoncteurs et disjoncteurs différentiels équipés de capteurs de courant et l'intégration de modules d'entrée et de sortie numériques supplémentaires. Grâce à son évolutivité, le système peut facilement être intégré dans des installations existantes sans remplacer aucun composant et s'adapte à toutes les tailles de bâtiments commerciaux et industriels. Il peut être installé en tant que solution autonome ou intégré à n'importe quelle infrastructure informatique, telle que ABB Ability ™ Energy and Asset Manager basé sur le cloud.

Présentation du système

Accédez aux données en temps réel…

…Via le serveur Web InSite

Une fois que votre système est connecté aux données du réseau local collectées par la centrale de mesure SCU100, les modules d'E / S numériques et les capteurs de courant sont accessibles via le serveur Web. L'accès à plusieurs pages préconfigurées est fourni automatiquement. Ceux-ci vous permettent de surveiller, comparer et structurer vos données historiques et en temps réel. En outre, des actions automatiques peuvent être définies pour réagir rapidement aux événements sélectionnés.

Dans le serveur Web InSite, vous trouverez la structure suivante:

  • Monitor
    Accédez aux données en temps réel de tous les équipements disponibles dans le système (Control Unit, modules d'E / S, compteurs, etc.)
  • Analyser
    Analyser les données, accéder aux valeurs historiques, accéder aux alarmes, exporter les données des périodes sélectionnées et comparer les produits
  • Contrôle
    Renommer les branches ou les activer ou les désactiver à distance
  • Configurer
    Modifier la hiérarchie des appareils, définir des alarmes, créer des actions automatisées à l'aide de logiques et de seuils if-then

…Ou via le cloud

utilisant ABB Ability ™ Energy and Asset Manager. Plateforme innovante de cloud computing développée avec Microsoft pour minimiser les risques du cloud computing. Il est consultable n'importe où et avec n'importe quel appareil pour surveiller, optimiser, prévoir les actions et la maintenance, vérifier l'efficacité et l'efficience de l'usine.

  • Surveiller
    Découvrez les performances de l'usine à tout moment et en tout lieu.
  • Optimiser
    Collectez des milliers de données, analysez les informations et prenez votre décision.
  • Prédire
    Superviser les conditions de santé du système et prévoir les prochaines actions de maintenance.
  • Contrôle
    Mettez en œuvre votre stratégie et atteignez l'objectif.

Vidéos

Produits annexes

Produits et téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents
Select region / language