Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Compteurs d'électricité

L'information est la clé de tout

Les gestionnaires de services, propriétaires d'immeubles ou gestionnaires des ressources d'une société ou d'un bâtiment ne peuvent se contenter des compteurs électriques standard et des informations qu'ils proposent, car ils permettent seulement d’établir une facture, sans la moindre donnée détaillée sur les points de mesure et les motifs de gaspillage. Il leur faut donc faire appel aux sous-compteurs, qui détaillent la consommation d'énergie et identifient les zones trop énergivores et nécessitant des investissements pour la réduction des énergies. Parce qu'il approfondit les informations de votre consommation d'énergie, le sous-compteur vous aide à mettre en œuvre les actions nécessaires sur les points les plus énérgivores.
Dans son rapport World Energy Outlook 2012, l'Agence internationale de l'énergie (IEA) précise : « une part importante du potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique (les quatre cinquièmes du potentiel dans le secteur du bâtiment et plus de la moitié dans l'industrie) demeure inexploitée. » Votre société fait-elle ce qu'il faut pour réduire sa facture énergétique ?

Les compteurs EQ font partie de la nouvelle gamme de sous-comptage et d'efficacité énergétique d'ABB. Disponibles en versions monophasées et triphasées, ils se divisent en trois séries et proposent jusqu'à cinq niveaux de fonctionnalité dans chaque série :

  • La série A est une gamme avancée de compteurs de courant et de tension (CT/VT) dédiée aux installations jusqu'à 80 A raccordées en direct ou par l'intermédiaire de transformateurs d’intensité pour un raccordement indirect.

  • La série B est une gamme avancée de compteurs de courant (CT) dédiée aux installations jusqu'à 65 A raccordées en direct ou par l'intermédiaire de transformateurs d’intensité pour un raccordement indirect

  • La série C inclut des produits sans communication prévus pour réaliser des mesures d'énergie indépendantes jusqu'à 40 A en raccordement direct.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Zoom

Produits et Documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents