Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Parafoudres pour Data

Protection des Data


Les parafoudres OVR TC sont parfaitement adaptés à la protection des équipements téléphoniques et informatiques et des systèmes BUS connectés aux lignes de signal basse tension.

Principaux avantages

  • La famille OVR TC offre une protection fiable contre la foudre aux réseaux de lignes de données pour les data center, les installations de traitement des eaux ou les éoliennes
  • Les prises RJ11 et RJ45 permettent une installation flexible et facile
  • Les cartouches peuvent être retirées et remplacées en fin de vie, ce qui permet de réutiliser les embases.

Principales fonctionnalités

  • Capacité de décharge : 10 KA en 8/20
  • Courant max : 140 mA
  • De 6 V à 200 VCC.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documentation

Documentation
Loading documents