Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Dispositifs de protection contre les surtensions pour éoliennes

Maintenez en service les éoliennes

Les dispositifs de protection contre les surtensions OVR WT 3L 690 (TS) sont spécialement conçus pour une utilisation dans les installations éoliennes. Ils sont adaptés pour une phase à phase grâce à leur tension continue maximale Uc de 2.520 V. Ils sont utilisés dans les réseaux difficiles et pour des pics de tension ré­currents (Urp) jusqu’à 3 kV.

Les équipements comprennent une base et des modules de protection enfichables qui peuvent être facilement retirés pour effectuer la mesure d’isolement. Ils sont entièrement compatibles avec les équipements de la série pro M compact et peuvent être raccordés à ces derniers par des rails de phase.

Les coupe-circuits­automatiques de cette série peuvent être également utilisés comme protection en amont. Ces dispositifs de protection contre les surtensions sont des parafoudres de type 1et 2 et ont été testés conformément à la norme DIN EN 61643-11 (VDE 0675 partie 6-11) et à la classe I+II conformément à IEC 61643-11.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

En savoir plus sur

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous