Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Gamme de parafoudres OVR PV

Une gamme de produits unique sur le marché ! Les installations photovoltaïques extérieures sont sujettes aux surtensions causées par la foudre. C'est pourquoi nous avons développé une gamme de parafoudres spécialement conçus pour traiter ce problème.

ABB ajoute aujourd'hui un nouveau produit en 1 500 VCC à sa série de parafoudres photovoltaïques OVR PV, déjà disponible en modèles 600 et 1 000 V. Son offre devient ainsi la plus complète du marché. Ce dernier produit a été conçu spécialement pour accompagner les prévisions de développement de grandes centrales de 1 500 VCC. Avec cette nouvelle gamme, ABB ne se contente pas de suivre la tendance du marché photovoltaïque, qui se tourne vers les tensions plus élevées, mais lance un produit réellement inédit. D'autres améliorations ont été introduites pour atteindre un niveau de performances inégalé, comme par exemple une tenue de courant de court-circuit de 10 kA, unique sur le marché.

Principaux avantages

  • Réduction des coûts et de l'encombrement. Automatiquement protégés jusqu'à 10 kA, les OVR PV 1 000 et 1 500 VCC permettent de s'affranchir des protections complémentaires ! L'installation est ainsi plus sûre, car les risques d'incendie sont réduits
  • Pas de coûts supplémentaires ! Ces produits sont conçus dans une optique de durabilité : ils permettent aux clients de concevoir des systèmes en s'appuyant sur des produits qui respectent déjà les futures normes.
  • Et enfin, la sécurité sans compromis ! Tous les produits de notre gamme PV sont équipés d'un dispositif de coupure thermique breveté pour les faibles courants CC typiques des installations PV.


Principales fonctionnalités

  • De 600 VCC pour les petites installations à 1 000 VCC et 1 500 VCC pour les grandes centrales solaires
  • Une gamme d'OVR PV de Type 1 pour installations solaires, équipée d'une protection externe contre la foudre
  • Gamme certifiée CEI et UL.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Pour en savoir plus