Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

OVR SL

Parafoudres pour éclairage public

Spécialement conçu pour les applications d'éclairage, le parafoudre OVR SL est notamment destiné à prévenir les risques liés aux surtensions dans les candélabres équipés de LED. Ce nouveau produit permet à ABB de proposer une solution de haute qualité aux fabricants de lampadaires à LED, et aux municipalités d'économiser des heures de maintenance. L'Europe compte plus de 90 millions de lampadaires installés et chaque année, 10 % de ce parc est renouvelé. Le monde de l'éclairage adopte progressivement les LED, qui devraient représenter, en 2020, 50 % des installations. Aucune solution n'est plus fiable que l'OVR SL pour protéger les candélabres équipés de LED..

Principaux avantages

  • Continuité de service d'éclairage, même en cas d'impact foudre
  • Coûts de maintenance et arrêts de service sont réduits grâce à la longue durée de vie des lampes, dont l'accès est difficile sans équipement adapté (nacelle, etc.)
  • Contrôle facile de l'équipement grâce à l'affichage de l'état de vie du parafoudre.
  • Remplacement rapide du produit, qui peut être placé en bas de mât.


Principales fonctionnalités

  • Excellente protection des LED grâce à une valeur Up très basse (1,1 KV) et protection maximale grâce à un niveau élevé de courant maximal de décharge (Imax = 15 kA)
  • Très compact (17,5 mm), ce produit s'adapte parfaitement aux coffrets installés en bas du lampadaire, ce qui simplifie la maintenance
  • Précâblé pour faire gagner du temps à l'installation. Câblage par le bas, afin d'éviter les problèmes de condensation
  • Indice de protection élevé (IP32) pour une meilleure résistance à la poussière et aux mauvaises conditions climatiques.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Pour en savoir plus