Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Parafoudres de Type3

Bon niveau de protection (valeur Up faible)


L'OVR de Type 3 doit être installé le plus près possible de l'équipement sensible à protéger. Testé sous l'onde 1,2/50 - 8/20, il garantit un niveau de protection en tension très bas.

Principaux avantages

  • Niveau extrêmement bas de protection en tension, adapté à tous les équipements sensibles
  • Valeur d'Imax : 10 kA
  • Mode de protection commun et différentiel

Principales fonctionnalités

  • Imax 10kA
  • Up 900V
  • Uc 275V

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documentation

Documentation
Loading documents