Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Parafoudres de type 1

Capacité de décharge élevée

Les parafoudres de type 1 sont conçus pour décharger directement les courants partiels de foudre dans les réseaux TN 400/690V ou dans les systèmes IT 230/400V. Ils sont surtout utilisés dans des installations de bâtiment équipé d’un système parafoudre externe ou qui peuvent être directement couplés avec des courants partiels de foudre.
Les équipements peuvent être utilisés comme parafoudres conformément à VDE 0100 partie 443 et partie 534 selon le concept de zones de protection contre la foudre sur les transitions de zone 0A - 1 et supérieur. 
Grâce à leur capacité de décharge d’impulsion élevée de 25 kA par pôle, ils sont adaptés à toutes les classes de protection contre la foudre (LPL I-IV). La capacité de coupure élevée du courant de suite de 50 kA permet de l’utiliser également à proximité du transformateur ou du point d’alimentation de l’installation. Le faible niveau de protection de 2,5 kV permet la protection directe des appareils et des installations de la catégorie de surtension IV à II. 
Aucun écart particulier ou similaire ne doit être observé pendant l’installation grâce aux éclateurs sans soufflage. En outre, les variantes sans signal et sans signalisation LED peuvent être également utilisées dans de nombreux endroits sur l’une installation électrique (zone en amont du compteur).


Atouts

  • Le courant de choc de 25 kA par pôle ((onde de 10/350 µs) satisfait toutes les exigences de protection contre les surtensions.
  • La création anticipée de l’arc électrique par le dispositif d’allumage électronique réduit le niveau de protection Up à une valeur optimale de 2,5 kV.
  • Les parafoudres OVR de type 1 sont équipés d’une chambre d’arc dédiée à l’extinction de l’arc électrique suite à la décharge. Ils peuvent éliminer les courts-circuits jusqu’à 50 kA sans protection amont.

Caractéristiques

  • limp 15 kA et 15 kA
  • 3 types de courant de suite (If) 50 kA, 15 kA et 7 kA
  • Technologies à éclateur et à varistance

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents