Une installation simple pour une sécurité maximale
Les défauts de l’installation électrique sont la cause la plus fréquente des incendies de bâtiments. Ils sont le plus souvent causés par des défauts d'arc électrique dangereux. La nouvelle NF C15-100-1 recommande ces protections pour les circuits terminaux (socle de prise de courant) ou circuits fonctionnant en permanence et difficiles d’accès (VMC, pompes, etc.) et à monter dans le tableau électrique à l’origine des circuits à protéger. La solution : S-ARC1 et DS-ARC1.
S-ARC1 et DS-ARC1 assurent une sécurité maximale dans tous les bâtiments et protègent les personnes et les biens de valeur. Grâce à la détection précoce des défauts d’arcs et à la déconnexion du circuit terminal concerné, les détecteurs d’arcs (AFDD ou DPDA), intégrés au Disjoncteur (S-ARC1) ou au Disjoncteur Différentiel (DS-ARC1) permettent une protection fiable et complète.