EPD24 - Protection sélective des circuits 24 VDC

Augmenter la productivité avec une solution fiable

EPD24-web-header

Assurer une protection fiable des équipements d’automatisation industrielle avec nos disjoncteurs électroniques multi-canaux EPD24. Chaque charge est ainsi protégée et contrôlée individuellement pour permettre un dépannage facile et rapide.

Assurer une protection fiable des équipements d’automatisation industrielle avec nos disjoncteurs électroniques multi-canaux EPD24. Chaque charge est ainsi protégée et contrôlée individuellement pour permettre un dépannage facile et rapide./p>

 

Principaux avantages

  • Taille compacte pour réduire l’encombrement dans les armoires
  • Rendement très élevé : perte de puissance la plus faible
  • Câblage rapide & facile avec des bornes push-in et des cavaliers d’extension
  • Certifications mondiales (listé UL 508)

    standards



Caractéristiques principales

  • Disjoncteur électronique 4-canaux
  • Borne d'alimentation 24 VDC
  • Les courants nominaux variables peuvent être configurer sur "Advanced" de 0.5 A à 12 A ou sur "Entry" de 1 A à 10 A
  • Protection sélective de la charge par courbe de déclenchement électronique
  • Advanced avec limitation de courant linéaire active, courant total max. 48 A
  • Entry avec déclenchement temporisé, courant total max. 40 A
  •  Rendement très élevé
  • Pas de déclassement jusqu'à une température ambiante de 60 °C
  • Commutation de charge capacitive jusqu'à 40,000 μF à courant nominal 12 A
  • Bouton ON/OFF/Reset avec indicateur d'état LED multicolore et contact de signalisation défaut
  • Sortie signal (13, 14) avec 1 contact NO pour signalisation de groupe
  • Réinitialisation à distance des canaux déclenchés
  • bornes de raccordement push-in
  • Plusieurs appareils peuvent être combinés à l'aide de cavaliers de puissance pour l'alimentation et de cavaliers de signal pour 0 V, signal et réinitialisation

Rendement élevé et protection sélective dans une taille compacte

Value_prop_space_saving_smaller2
Gain de place

30% plus petit Seulement
25 mm de large, jusqu'à 4 canaux, compatible avec la plupart des formats d'appareils ABB.

Value_prop_optimized_logistics_smaller
Flexibilité

Extension rapide à plus de canaux grâce à des cavaliers de puissance et de signal visibles en face
avant.

Value_prop_energy_efficiency_smaller
Efficacité énergétique

40 % de perte de puissance en moins
Des composants de haute qualité réduisent les pertes de puissance au minimum.

Value_prop_reliability_smaller
Fiabilité extrême

Pas de déclassement
jusqu'à +60°C
Intégration fluide dans tous les systèmes avec une durée de vie plus longue.

Exigences des constructeurs de machines et de panneaux : solutions sur mesure

Usines de production

Production_plant_header
  • Transformation des aliments
  • Mise en bouteille
  • Emballage
  • Fabrication.

Machines lourdes

heavy_machinery_header
  • Exploitation minière
  • Moulage
  • Travail du bois
  • Broyage



Chem & Pharma

pharma_header
  • Automatisation industrielle
  • Traitement
  • Emballage

Ingénierie

mechanical_engineering_header
  • Découpage
  • Pliage
  • Poinçonnage
  • Machines à souder

 

Intégration parfaite avec les alimentations à découpage ABB

EPD24 est le compagnon idéal de la gamme d'alimentations CP-S.1.  

Tous deux conçus pour une grande variété d’applications, ils s’intègrent parfaitement dans n'importe quelle armoire grâce à des caractéristiques communes : Câblage frontal, faible largeur, dissipation de puissance la plus faible du marché et les mêmes caractéristiques de déclassement

Les toutes nouvelles alimentations CP-S.1 sont idéales pour de multiples applications industrielles :

  • Gamme complète en 24 V DC, de 3 A à 40 A, dans un boîtier métallique et parfaitement adapté aux exigences des constructeurs de machines OEM
  • Réduit l’encombrement dans le panneau de contrôle grâce à son design compacte et à son rendement élevé
  • Le vernissage de conformité C.I. et la certification navale permettent une utilisation dans les applications éoliennes, solaires et navales.

Gamme d’alimentations CP-S.1

Découvrez-en davantage sur la gamme de produits CP-S.1 et comment l'EPD24 peut être intégré.

En savoir plus

 

Produits et téléchargements

Navigateur de produit
Téléchargements
Loading documents
Select region / language