DS202CR – Disjoncteur Différentiel Compact 2P

Des solutions compactes pour une protection complète

Les disjoncteurs différentiels DS202CR, 2 pôles protégés en seulement 2 modules, offrent une protection complète des circuits monophasés ou biphasés contre les courants de surcharge et de court-circuit, une protection contre les effets des cou-rants de défaut à la terre alternatifs et pulsés continus sinusoïdaux ainsi qu'une protection contre les contacts indirects et une protection supplémentaire contre les contacts directs. Ils conviennent pour des applications Tertiaire, réseaux IT, Ma-rine ou des installations provisoires où le câble de neutre n’est pas clairement iden-tifié.

Principaux avantages

easy to install
Facile à installer

Câblage facilité par des bornes larges de raccordement pour le pontage et les câbles d’alimentation, par le haut ou par le bas, avec doubles clips de fixation sur rail DIN.

main-benefits-continuous-operation
Continuité de service

Temps d’intervention de maintenance réduit grâce à l’indicateur dédié défaut de Terre (DTI) et l’indicateur de position de l'état des contacts (CPI) sur le levier.
Identification rapide et facile de l'état des contacts grâce à la fenêtre CPI.

main-benefit-pictogram-expandability
Compact et performant

2 pôles protégés en seulement 2 modules de large et jusqu’à un courant nominal de 40A

Caractéristiques principales

  • 2 pôles protégés
  • Courant nominal de 6 à 40A
  • Pouvoir de coupure Icn de 6, 10kA
  • Sensibilité de 10, 30, 300mA
  • Type A, AP-R
  • Courbes de déclenchement B et C
  • Bouton-poussoir de test pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil
  • Indicateur dédié défaut terre (DTI) bleu, pour identifier clairement les déclenchements de défaut de terre
  • Indication de l'état des contacts avec I-0N/ Indication 0-OFF en rouge/vert sur la manette

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
Select region / language