DS203NC – Disjoncteur Différentiel Compact 3P+N

Encombrement minimal, protection maximale

La gamme DS203NC de disjoncteurs différentiels 3P+N avec protection contre les surintensités a été développée pour répondre à des exigences telles que la protection et la sécurité des équipements ou installations et des personnes. C’est une solution compacte en 4 modules à la pointe de sa catégorie à tous points de vue.

Dans les applications où les dimensions constituent un obstacle potentiel, les nouveaux disjoncteurs différentiels DS203NC d’ABB avec protection intégrée garantissent une protection fiable et complète contre les surintensités et les courants de défaut à la terre. L’encombrement est une contrainte majeure dans les zones telles que les campings, les tableaux, les coffrets industriels et les générateurs de puissance.

Les disjoncteurs différentiels RCBO DS203NC sont parfaitement adaptés aux nouvelles installations. Ils garantissent un encombrement minimal dans les tableaux et peuvent être utilisés dans la modernisation d'installations existantes, en ajoutant une protection contre les courants de défaut à la terre dans les installations où elle n’a pas été prévue, sans impact global sur les dimensions hors-tout des enveloppes ni sur le positionnement du système global.

La gamme se concentre sur l’efficacité de l’installation, en partageant toutes les caractéristiques fonctionnelles et de montage qui distinguent les dispositifs modulaires de ceux de la famille System pro M compact®. Grâce à cet héritage, les disjoncteurs différentiels RCBO DS203NC offrent une solution de standing international, avec de nombreuses certifications et le niveau de qualité que seul un constructeur mondial reconnu tel qu’ABB peut assurer.

Principaux avantages

  • Gain d’espace de 30 % par rapport à une configuration traditionnelle 3P+N différentiel
  • Dispositif pouvant être utilisé dans une configuration 3 phases + neutre avec ou sans neutre, sans résistance externe supplémentaire
  • Dispositif partageant les mêmes accessoires que la gamme System pro M compact® 
  • Gamme testée et approuvée par IMQ (Italie), VDE (Allemagne), EAC (Russie), KEMA
  • Étiquette d’identification de radiofréquence apposée sur chaque unité permettant le traçage et la vérification de l’authenticité de chaque produit.


Principales fonctionnalités
 

  • Courant nominal : entre 6 et 32 A
  • Pouvoir de coupure nominal (Icn maximal) conformément à la norme CEI/EN 61009 : 6 000 A et 4 500 A
  • Pouvoir de coupure nominal (Icu maximal) conformément à la norme CEI/EN 60947-2 : 10 kA et 6 kA
  • Niveaux de sensibilité : 30, 100 et 300 mA
  • Conformité à la norme produit : CEI/EN 61009-1 ; CEI/EN 61009-2-1.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Pour en savoir plus

Produits et documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
Select region / language