Blocs différentiels - Blocs RCD
Blocs de courant différentiels – DDA
Les blocs de courant résiduel DDA200 et DDA800 simplifient l’assemblage du produit avec des disjoncteurs modulaires S200/S800 afin de combiner la protection contre les contacts indirects, proposée par un interrupteur différentiel standard, à la protection contre les courts-circuits et les surcharges. Cette flexibilité est un avantage supplémentaire pour les personnes souhaitant maintenir leur niveau de stock au plus bas, car elle propose une solution pour de nombreuses applications avec seulement quelques blocs différentiels.
Les blocs différentiels DDA sont construits mécaniquement de manière à éviter tout accouplement incorrect entre le bloc et le disjoncteur : en réalité, la valeur du bloc doit toujours être supérieure ou égale à la valeur du MCB. Un collier de serrage en plastique permet un assemblage plus rapide du bloc sur les MCB, et un bouton empêche les éventuelles déconnexions.
Principaux avantages
- Capacité de raccordement avec le disjoncteur approprié empêchant tout accouplement incorrect
- Raccordement rapide des bornes d’arrivée du disjoncteur
- Installation sûre grâce à des éléments d’accouplement imperdables
- Gamme complète et sélective de produits
- Bornes à déclenchement à distance sur les versions 63 A
- Bouton-poussoir de test pour vérifier la réactivité de l’appareil
Principales fonctionnalités
- Protection complète contre tous les types de courants de fuite (types AC, A, B, A-APR disponibles)
- Courants nominaux entre 25 A et 63 A avec DDA200 et jusqu’à 100 A avec DDA800 Courant 125 A disponible pour les disjoncteurs différentiels montés en usine
- Sensibilités : 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA et 1 A
- Appareils sélectifs