Relais différentiel, RCMs

Protège votre équipement des dommages causés par les courants de défaut (défaut de terre) pour les applications industrielles.


Les relais différentiels sont des appareils qui répondent aux normes IEC 60947-2 Annex M et IEC 62020 et qui peuvent être utilisés pour donner un signal d’alarme en cas de défaut d’isolation ou en complément d’un appareil de protection contre les défauts de terre.


Principaux avantages

  • Minimise le travail d’installation grâce à ces caractéristiques modulaires Rail DIN
  • Protège les équipements et réduit le temps de coupure en cas de dommage causé par un défaut
  • Faible encombrement grâce à sa modularité compact
  • Fonction d’alarme pour qu’une maintenance sur l’équipement puisse être faite

Caractéristiques principales

  • Compact
  • Intégré
  • Eléments auxiliaires
  • Installation facile dans les équipements de tableau de control et flexible pour les extensions

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

 

Produits ed documentation

Produits
Documents
Loading documents

 

Select region / language