Le saviez-vous?

Découvrez les nombreux avantages de SMISSLINE

Revenez régulièrement jeter un coup d’œil au cours des prochaines semaines pour découvrir toujours plus de nouveautés passionnantes.

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme SMISSLINE? Rendez-vous sur le site consacré à nos produits.

SMISSLINE TP: une flexibilité inégalée

De la planification à la réalisation

Faites confiance à ABB: de l’idée à la réalisation jusqu’à la maintenance et à l’entretien de l’installation.
Planer
SA
Endkunde

Planificateur-électricien

Constructeur de tableaux de distribution et de dispositifs de commande

Client final: service technique/maintenance

  • Flexibilité jusqu’à la dernière minute
    SMISSLINE TP permet de faire avancer la planification avant même que tous les détails ne soient connus. Les consommateurs peuvent être réaffectés en toute simplicité. Même si l’utilisation d’une installation complète est entièrement modifiée, les opérations sont limitées. Les exigences de dernière minute peuvent être réalisées dans les meilleurs délais.

 

  • Libertés de planification et d’agencement
    Qu’il s’agisse d’appareils à 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans contact auxiliaire et de signalisation, la barre omnibus SMISSLINE TP permet d’aligner des appareils dans le sens souhaité. Même les appareils de construction différente peuvent être alignés les uns aux autres avec ou sans contact auxiliaire et de signalisation. On garde ainsi l’esprit libre de la planification à l’installation tandis que les avantages sont évidents en termes de délais. Correction facilitée en cas d’informations manquantes, de modifications ou d’extensions. Adaptation flexible aux conditions spatiales disponibles.
  • Un montage rapide
    SMISSLINE TP simplifie la planification et accélère de 45% le montage d’installations de distribution d’électricité. La technique d’enfichage unique permet de remplacer les composants en quelques secondes. L’absence de montage et de câblage sur les bornes de sortie permet d’économiser du temps et de l’espace.

 

  • Un gain d’espace grâce à la construction verticale
    La construction verticale vous permet d’économiser encore plus d’espace. Les barrettes à bornes ne sont plus nécessaires. Les câbles de sortie sont directement raccordés aux appareils. Le montage requiert 20% moins d’espace et se réalise rapidement. L’installation est clairement structurée
    tandis que les économies de coûts et de temps sont maximales.

 

  • Une flexibilité inégalée
    SMISSLINE TP offre un choix flexible en termes de type et de lieu d’alimentation de 63 à 200 A. Montage rapide grâce à la technique d’enfichage unique des appareils. Les appareils avec divers pôles et les mélanges d’appareils peuvent être placés aisément et librement pour un montage simple et rapide des appareils.
    Les souhaits des clients peuvent être réalisés de manière optimale en ce qui concerne l’encombrement et les coûts.
    SMISSLINE TP offre une durée de réalisation courte et un service simple à tous les constructeurs de tableaux de distribution.      
       
  • Compléments et modifications flexibles pendant le fonctionnement
    Les appareils enfichables peuvent être complétés et remplacés aisément et en toute sécurité en cours de fonctionnement. Cette manipulation est réalisable sans équipement de protection personnel supplémentaire contre le risque électrique.
    Il est ainsi possible d’intégrer facilement ou de remplacer aisément des appareils. Les extensions peuvent être réalisées sans interférer avec l’installation existante.

 

  • Une sécurité élevée lors de la maintenance et du service
    Travail sécurisé et protégé contre les contacts accidentels sous tension et sans équipement de protection personnel supplémentaire contre le risque électrique. Le système de barre omnibus SMISSLINE TP est entièrement sécurisé (IP20B). Le système reste protégé contre les contacts accidentels lors de l’enfichage et du retrait des appareils. SMISSLINE TP empêche la mise en danger des personnes par les arcs électriques ou les arcs électriques parasites.

 

  • Rentable
    SMISSLINE TP permet de réaliser des modifications ou des extensions de l’installation pendant le fonctionnement. Les temps d’arrêt ne sont plus nécessaires ou réduits au minimum.
    Les installations offrent ainsi une disponibilité maximale.
    Les modifications de l’utilisation peuvent être réalisées rapidement, simplement et à faibles coûts.
    Une extension de réserve peut être réalisée aisément, aucun coût pour les appareils de réserve non utilisés.
    Grâce à sa technique d’enfichage, SMISSLINE TP est facile à entretenir, pour une maintenance optimisée en matière de coûts.
Select region / language