SMISSLINE TP - Accessoires

Le système enfichable le plus sûr possible pour la protection de ligne

  

Les disjoncteurs modulaires protègent les installations contre la surcharge et le court-circuit, garantissant des opérations fiables et sécurisées.
La gamme System pro M Compact S200 propose des dispositifs limiteurs de courant qui assurent une protection contre les surintensités. Ils disposent de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique retardé pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement magnétique pour la protection contre les courts-circuits.

 
Principaux avantages

  • Maintenance simple et rapide du tableau : le câblage d’entrée est déjà intégré au système de prise enfichable, rendant l’installation plus facile et simple à vérifier, même pour les non-experts
  • Gain d’espace dans l’armoire de commande grâce à l’installation verticale de la prise du jeu de barres

Principales fonctionnalités

  • Cinq dispositifs de protection directement enfichables, tels que les disjoncteurs miniatures, les disjoncteurs différentiels, les parafoudres, les démarreurs moteurs manuels et les interrupteurs-sectionneurs
  • Homologations et normes mondiales

Avant achat, merci de vérifier que l'accessoire sélectionné est compatible avec votre produit.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents
Select region / language