Les disjoncteurs différentiels et de protection de ligne SMISSLINE sont parfaitement adaptés pour la protection des personnes et du matériel des installations nouvelles et existantes.
Une protection contre les courants de fuite et une protection de ligne combinées dans un seul appareil permettent une planification simplifiée et des avantages économiques.
Ainsi, le niveau de protection minimum exigé par la loi peut être par ex. obtenu dans un logement ou sur un circuit électrique défini grâce à un disjoncteur combiné.
Les principales caractéristiques
- Pouvoir de coupure nominal élevé de 10 kA ou 6 kA
- à énergie limitée (classe de limitation de courant 3)
- Contacts auxiliaires et de signal encliquetables
- Confort de montage et de raccordement optimal
- Caractéristique de déclenchement sur B, C
- Bornes à double étage
- Courants de déclenchement résiduels nominaux 10, 30 mA
- Courants nominaux 10, 13,16,20,32 A