Disjoncteur FI-LS à 4 pôles de la série des dispositifs de protection ABB SMISSLINE

La combinaison dans un seul appareil de la protection contre les courants de fuite et de la protection de ligne simplifient la planification et le montage.

La norme exige depuis 2010 la protection contre les courants de fuite de toutes les prises librement accessibles jusqu’à un courant nominal de 32 A.
    Le disjoncteur FI-LS à 4 pôles permet d’appliquer rapidement et facilement la norme.
  • Protection contre les court-circuits
  • Protection contre les surcharges
  • Protection contre les courants de fuite
Protection préventive contre les incendies

Capacité assignée de coupure élevée de 10 kA conforme à la norme EN 61009-1

La capacité de coupure des courants de court-circuit Icn de 10 kA du disjoncteur FI-LS est conforme à la norme EN 61009-1. Cette norme régit le test ou l’utilisation des disjoncteurs FI-LS pour les installations domestiques et similaires. Les appareils peuvent être également manipulés par les profanes.

Données techniques 

Tension nominale Un:230/400 V
Nombre de pôles:3PN (commutation N)
Fréquence nominale fn:50/60 Hz
Capacité assignée de coupure Icn:10 kA (10 A bis 16 A)
6 kA (20 A bis 25 A)
Classe de limitation de courant:3
Temps de coupure total conforme à la norme 61009-1
sous In:40 ms
sous 5x In:25 ms
Section de raccordement de la borne supérieure:max. 25 mm2 toron avec embout
(Côté départ) Bornes à double étage:Raccordement possible de deux conducteurs dans une chambre. Les deux chambres peuvent avoir des sections différentes
Section de raccordement de la borne inférieure:16 mm2 (FS453)
Couple de serrage de la borne:2.8 Nm
Type de protection:IP20
Cycles de commutation:>5000
Résistant au climat:Selon EN61009
Température ambiante:-25° C ... +40° C
Composants en plastique:Sans halogène
Contacts:Sans cadmium
Homologations et normes:EN61009-1, S+ (en cours de réalisation)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Caractéristiques et avantages des nouveaux appareils

  • Largeur de 72 mm (4 modules)
  • Courant nominal 10 A à 25 A
  • Caractéristique de déclenchement sur B, C
  • Bornes à double étage côté départ Easy Drive pour raccorder deux conducteurs dans une chambre. Les deux chambres peuvent avoir des sections différentes.

Veuillez noter:
Les mêmes facteurs de réduction sur les disjoncteurs de protection de ligne S400 et S450 sont appliqués pour la résistance des disjoncteurs FI-LS en fonction de la température ambiante et de l’interaction à charge égale.

Vous trouverez ces données dans le catalogue technique SMISSLINE page 3/23.


Accessoires:

Les contacts auxiliaires et de signal peuvent être raccordés par le client sur le côté gauche de l’appareil

 

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language