Protection de ligne SMISSLINE CLASSIC

Le disjoncteur SMISSLINE est un disjoncteur à énergie limitée avec des performances élevées adapté aux applications industrielles, commerciales et domestiques.

En cas de court-circuit, il assure d’excellents rapports de sélectivité par rapport aux coupe-surintensités en amont, tandis que la charge sur les dispositifs de coupure en aval est réduite au minimum.

Grâce à son pouvoir de coupure nominal élevé de 10 kA, le disjoncteur SMISSLINE est parfaitement adapté comme coupe-surintensité dans les réseaux de distribution sans éléments fusibles.

Les principales caractéristiques

  • Pouvoir de coupure nominal élevé de 10 kA ou 6 kA
  • à énergie limitée (classe de limitation de courant 3)
  • Sectionneurs de neutre encliquetables
  • Contacts auxiliaires et de signal encliquetables (gauche + droite)
  • Confort de montage et de raccordement optimal
  • conducteurs polaires protégés contre tout contact accidentel
  • Caractéristique de déclenchement sur B, C, D, K, UCZ/UCC
  • Bornes à double étage 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

 

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language