Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Parafoudres de Type 1

Capacité de décharge élevée


Les parafoudres de Type 1 sont conçus pour décharger les fortes pointes de courant sans détruire l'installation. Ils sont testés sous l'onde 10/350 µs simulant un impact direct de foudre. Les parafoudres de Type 1 sont placés à l'origine du réseau, dans l'armoire de distribution principale, afin de protéger l'intégralité de l'installation.

Principaux avantages

  • Le courant de choc de 25 kA par pôle (onde de 10/350 µs) satisfait toutes les exigences de protection contre les surtensions
  • La création anticipée de l'arc électrique par le dispositif d'allumage électronique réduit le niveau de protection Up à une valeur optimale de 2,5 kV
  • Les parafoudres de Type 1 sont équipés d'une chambre d'arc dédiée à l'extinction de l'arc électrique suite à la décharge et peuvent éliminer les courts-circuits jusqu'à 50 kA sans protection amont.

Principales fonctionnalités

  • limp 15kA 
  • 3 types de courant de suite (If) 50, 15 et 7 kA
  • Technologies à éclateur et à varistance

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documents

Navigateur produits
Documents
Loading documents