Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Parafoudres de Type 2

Bon niveau de protection


Les parafoudres de Type 2 sont conçus pour protéger les installations électriques et les équipements sensibles contre les surtensions indirectes, tout en assurant un niveau de protection bas (Up). Ils se caractérisent par leur capacité à décharger de manière sécurisée le courant avec une forme d'onde 8/20 µs.

Principaux avantages

  • Les parafoudres de Type 2 sont disponibles en versions multipolaires adaptées à tous les systèmes de distribution
  • Pour toutes les versions, le niveau de protection maximale Up est de 1,5 kV, une valeur adaptée à la protection de tous les équipements, même les plus sensibles
  • Il est possible d'utiliser des fusibles ou des disjoncteurs ABB comme protection amont pour toutes les versions.

Principales fonctionnalités

  • Imax 40kA ou 80kA
  • Up à partir de 1.25 kV
  • Uc 275V/350/440/600V

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documents

Navigateur produits
Documents
Loading documents