Contact us
Videos
Resources
Product offering

Ex-Solutions éclairage pour emplacements dangereux

Appareil satellite pour emplacements dangereux

Luminaire de haute qualité  

Cet appareil satellite est disponible avec un modèle à simple ou double lampe au choix pour un éclairage de qualité qui nécessite moins d'appareils. Prend en charge une plage de températures de fonctionnement extrêmes : -40 °C (-40 °F).

Avantages clés
Classifications
Homologations

Avantages clés

  • Lampes DEL à efficacité élevée de 4, 5 et 6 W
  • Éclairage de qualité nécessitant moins d'appareils
  • Input voltage: 6V, 12V, 24V or 120V
  • Installation facile sur une boîte octogonale de 4 pouces (incluse)
  • Codes de température : T4, T4A et T5, conformément au Code canadien de l’électricité

Classifications

  • Classe I, Division 2
Groupes A, B, C, D
  • Classe II, Division 1 et 2
Groupes E, F, G
  • Classe III
 

 

Homologations

  • Atteint ou dépasse CSA C22.2 No.141
VR-REMOTE-LED
Select region / language