0
Produits & Services
Industries
Services
A propos
Où acheter
Contactez-nous
Carrières
Suggestions
Products
See more products
Shopping list preview
Trending
0
Offerings
Offerings
Produits et Systemes Basse Tension
Produits et Systemes Basse Tension
Produits
Produits
Composants & systèmes de protection contre les explosions
Composants & systèmes de protection contre les explosions
Ex-Solutions Éclairage pour emplacements dangereux
Ex-Solutions Éclairage pour emplacements dangereux
Enseigne à pictogramme pour emplacements dangereux
Enseigne à pictogramme pour emplacements dangereux
Contact us
Videos
Resources
Product offering
Contact us
Training videos
Literature
Product matrix
Area lighting
Flood lighting
Linear lighting
Emergency lighting
Ex-Solutions éclairage pour emplacements dangereux
Enseigne à pictogramme pour emplacements dangereux
Luminaire écoénergétique
Cette enseigne à pictogramme est disponible de série avec deux pellicules à pictogramme par face, pour une sélection de la direction. Écoénergétique – consomme moins de 2,5 watts en mode c.a. ou c.c.-satellite.
Avantages clés
Classifications
Homologations
Avantages clés
Entrée c.a. universelle : bifilaire, 120 à 347 V c.a.; entrée c.c. standard : bifilaire, 6 à 24 V c.c.
Code de température T6 (maximum + 85 °C [185 °F]) conformément au Code canadien de l’électricité
Convient pour les températures froides : -40 °C (-40 °F) pour c.a./c.c. et -20 °C (-4 °F) pour les modèles autonomes
Classifications
Classe I, Division 2
Groupes A, B, C, D
Classe II, Division 1 et 2
Groupes E, F, G
Classe III
Homologations
Atteint ou dépasse CSA C22.2 No.141
Feuille de catalogue
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English