Ex-Solutions Éclairage pour emplacements dangereux

Série LED XLN12

Le XLN12 est un luminaire linéaire léger, extrêmement durable et étanche, conçu pour résister aux environnements dangereux les plus exigeants. Une grande variété d'options telles que les longueurs, le flux lumineux, les températures de couleur et les options de montage permettent un niveau avancé de flexibilité et de personnalisation. Le design unique du XLN12 est une excellente solution pour les applications dans des endroits exigus.

Caractéristiques et avantages
Classifications
Approbations
Applications

Caractéristiques

  • 586 à 2 236 lumens pour un rendement exceptionnel dans un boîtier discret
  • Jusqu'à 115 lumens/Watt pour des solutions éco-énergétiques
  • Durée de vie jusqu'à 100 000 heures
  • Gamme complète de tensions de sortie : 120-277 VAC, 347-480 VAC
  • Possibilité de gradation de 0 à 10 V, de 1 % à 100 % pour économiser de l'énergie
  • Plage de fonctionnement de -40°C à +46°C
  • Garantie limitée de 5 ans

Avantages

  • L'objectif et le boîtier sont conçus pour résister aux chocs et aux vibrations.
  • Durée de vie impressionnante de 50 000 à 100 000 heures
  • Gamme de températures de couleur allant de 2700K à 6500K ( la norme est de 5000K)
  • Dissipateur thermique conçu pour une dissipation optimale de la chaleur
  • IRC supérieur (80+) pour un rendu des couleurs exceptionnel
  • La conception unique du boîtier utilise la compression pour l'étanchéité et élimine les fixations sur la face avant.

Classifications

  •  Classe I, Division 2 
 
 

Groupes A, B, C, D

  •  Classe I, Zone 2
 
 

Groupes IIC

  •  Classe II, Division 2
 
 

Groupes F, G

  •  Classe II, Zone 22
 
  • Classe III
 

Approbations

  • Approuvé ABS
  • Approuvé par Dark Sky
  • Homologué UL Marine
  • UL844, UL1598, UL8750
  • Classé IP66/67/68*

*IP68 uniquement disponible avec les versions DC

Applications

  • Éclairage d'armoires électriques et de commande
  • Éclairage de passerelle
  • Éclairage du poste de travail
  • Éclairage de la zone des machines
  • Endroits étroits où les luminaires normaux sont trop volumineux
  • Emplacements dangereux pour usage maritime
LGS-LED
Select region / language