0
Produits & Services
Industries
Services
A propos
Où acheter
Contactez-nous
Carrières
Suggestions
Products
See more products
Shopping list preview
Trending
0
Offerings
Offerings
Produits et Systemes Basse Tension
Produits et Systemes Basse Tension
Produits
Produits
Composants & systèmes de protection contre les explosions
Composants & systèmes de protection contre les explosions
Ex-Solutions Éclairage pour emplacements dangereux
Ex-Solutions Éclairage pour emplacements dangereux
Série XLN17
Série XLN17
Ex-Solutions Éclairage pour emplacements dangereux
Série XLN17
Extrêmement durable et étanche, la série XLN17 présente un design fin et compact. Ce luminaire antidéflagrant peut résister aux environnements dangereux les plus exigeants, telles que les papeteries, les installations chimiques et les usines de traitement des eaux usées.
Caractéristiques et avantages
Classifications
Approbations
Applications
Caractéristiques
Température de fonctionnement : -40°F à 122°F (-40°C à 50°C)
Lentille en polycarbonate résistante aux chocs et aux impacts
Quincaillerie à découvert en acier inoxydable
Étanchéité conforme aux normes IP66 et IP67
Certifié pour une utilisation en milieu maritime
Avantages
Durée de vie : 140 000 heures
Certifié pour une utilisation en milieu maritime
Boîtier en aluminium sans cuivre résistant à la corrosion
Protection standard contre les surtensions à 4KV
Garantie de 5 ans
Classifications
Classe I, Division 1
Groupes C, D
Classe I, Division 2
Groupes A, B, C, D
Approbations
Homologué UL : UL844, UL1598, UL 15598A, UL 8750
5G (résistance aux chocs et aux vibrations)
1000 heures au brouillard salin
Classé IP66
Applications
Exploitation minière
Usines de papier
Installations chimiques/industrielles
Stations d'épuration des eaux usées
Quais de chargement
Installations pétrochimiques
Cabines de peinture
Feuille de catalogue
Feuille d'instruction
Fichiers photométriques
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English