Contact us
Videos
Resources
Product offering

Ex-Solutions Éclairage pour emplacements dangereux

Série XLN17-EM

Polyvalente, résistante aux chocs et antidéflagrante, avec un profil mince, la série XLN17-EM peut être montée dans divers emplacements dangereux, allant des mines aux installations pétrochimiques.

Caractéristiques et avantages
Classifications
Approbations
Applications

Caractéristiques

  • Température de fonctionnement : -4°F à 113°F (-20°C à 45°C)
  • Style mince et compact
  • Fixations à découvert en acier inoxydable
  • Lentille en verre trempé résistant aux impacts et aux chocs thermiques

 

Avantages

  • Durée de vie : 140 000 heures
  • Batterie de secours
  • Autonomie en mode secours :  90 min
  • Boîtier en aluminium sans cuivre résistant à la corrosion
  • Classé IP66
  • Garantie de 5 ans

Classifications

  •  Classe I, Division 1
 
 
  • Groupes C, D

Approbations

  • Homologué UL : UL844, UL924
  • 5G (résistance aux chocs et aux vibrations)
  • 1000 heures au brouillard salin
  • Classé IP66

Applications

  • Exploitation minière
  • Usines de papier
  • Installations chimiques/industrielles
  • Stations d'épuration des eaux usées
  • Installations pétrochimiques
li1em-series
Select region / language