Ex-Solutions Éclairage pour emplacements dangereux

Série XSL10 DEL

Grâce à la combinaison d'une conception robuste, d'options optiques et d'une flexibilité de montage, le XSL10 dépassera vos attentes en matière de remplacement d'éclairage DHI.  Offrant jusqu'à 6265 lumens, le XSL10 fournit un éclairage supérieur, des performances optimales en termes de température et une dissipation thermique exceptionnelle.
Caractéristiques et avantages
Classifications
Approbations
Applications

Caractéristiques

  • 2 980 à 6 265 lumens pour les installations de moyenne ou faible hauteur
  • Boîte de jonction intégrée avec entrée 3/4" NPT pour la terminaison électrique avec cavité scellée
  • Plusieurs options de montage et modèles de distribution de l'éclairage disponibles
  • Plusieurs tensions, y compris 120-277 VAC, 347 VAC - UL 844 / 1598A / 8750
  • Des plages de températures ambiantes de -40 à +55°C assurent des performances thermiques maximales.
  • La fonction de gradation 0-10 V, de 1 % à 100 %, permet de réduire la consommation d'énergie.

Avantages

  • Deux alimentations indépendantes pour une flexibilité maximale
  • Séparation physique entre les alimentations et les pilotes à DEL pour une plus grande fiabilité
  • Pilotes à DEL haute performance pour une meilleure efficacité
  • Jusqu'à 100 000 heures de fonctionnement sans entretien (LM-80)
  • Garantie limitée de cinq ans

Classifications

  •  Classe I, Division 2 
 
 

Groupes A, B, C, D

  •  Classe I, Zone 2
 
 

Groupes IIC

  •  Classe I, Zone 22
 
 

Groupes IIB

  •  Classe II, Division 2
 
 Groupes F, G

Approbations

  • UL844, UL1598A, UL8750

Applications

  • Emplacements dangereux
  • Éclairage intérieur
  • Installations industrielles
  • Lieux maritimes et mouillés
  • Éclairage à moyenne ou faible hauteur
  • Installations pétrolières et gazières
  • Installations pétrochimiques
  • Raffineries
  • Éclairage des tunnels
smr-led
Select region / language