Ex-Solutions Éclairage pour emplacements dangereux

Série XSL14 DEL

Le XSL14 est un luminaire résistant aux chocs et aux vibrations, conçu pour une utilisation en milieu maritime et dans des emplacements mouillés, ainsi que dans diverses zones dangereuses.  Le XSL14 couvre la classe I division 1 et 2, la classe II division 1 et la classe III.  Il offre une large gamme de flux lumineux, allant de 6499 à 8514 lumens. Le XSL14 dispose de plusieurs options de montage, telles que le montage suspendu et le support à étrier/tube optionnel pour un montage sur mur à tourillon ou sur poteau.
Caractéristiques et avantages
Classifications
Approbations
Applications

Caractéristiques

  • Plage de température des modèles 40W et 50W : -40°F à 149°F (-40°C à 65°C)
  • Plage de température du modèle 60W : -40°F à 147°F (-40°C à 64°C)
  • Résistant aux chocs et aux vibrations (5G)
  • Quincaillerie visible en acier inoxydable
  • Étanchéité conforme aux normes IP66 et IP67

Avantages

  • Durée de vie : 130 000 heures
  • Certifié pour une utilisation en milieu maritime
  • Boîtier en aluminium sans cuivre résistant à la corrosion
  • Disponible avec une lentille en verre trempé transparent ou givré
  • Luminaire conforme à la norme IP66/67
  • Garantie de 5 ans

Classifications

  •  Classe I, Division 1 
 
 

Groupes B, C, D

  •  Classe I, Division 2
 
 

Groupes A, B, C, D

  •  Classe II, Division 1
 
 

Groupes E, F, G

  •  Classe III
 

Approbations

  • Homologué CUL Marine
  • IP66/67

Applications

  • Centrales électriques
  • Usines à papier
  • Stations d'épuration des eaux usées
  • Traitement chimique
  • Pétrochimie
AH1-LED
Select region / language