Ex-Solutions Éclairage pour emplacements dangereux

Série XSL3 à DEL

Le XSL3 est un luminaire sûr, fiable, durable et robuste, doté d'un design exclusif qui optimise la dissipation thermique et offre d'excellentes performances. La série XSL3 à DEL intègre une grande variété d'options de montage qui permettent d'installer le luminaire facilement et pratiquement n'importe où. Le XSL3 est disponible dans des flux lumineux allant de 5 600 à 20 000, avec des valeurs nominales allant jusqu'à 156,6 lumens par watt.
Caractéristiques et avantages
Classifications
Approbations
Applications

Caractéristiques

  • De 5 600 à 20 100 lumens pour un large éventail d'options d'éclairage
  • Jusqu'à 156 lumens/Watt fournissant une efficacité énergétique exceptionnelle
  • La durée de vie de 100 000 heures permet de réduire les temps d'arrêt.
  • Gamme complète de tensions, y compris 120-277 VAC, 347-480 VAC
  • Fonction de contrôle de la gradation, 0-10 V, DC Standard
  • Garantie limitée de 5 ans

Avantages

  • La conception du réservoir à charnière permet un câblage mains libres
  • Durée de vie impressionnante de 50 000 à 100 000 heures
  • Les gammes de températures de couleur comprennent 3000K, 3500K, 4000K et 5000K pour une lumière plus brillante ou plus douce.
  • Différents globes permettent de réfracter la lumière pour la plupart des applications.
  • Des réflecteurs de lumière internes sont disponibles pour fournir des angles de faisceau de 35°, 45° et 65° pour une distribution de lumière plus large ou plus étroite.
  • Option de revêtement anticorrosion Hazcote® personnalisé

Classifications

  •  Classe I, Division 2 
 
 
  • Groupes A, B, C, D
  •  Classe I, Zone 2
 
 
  •  Groupes IIC, IIB, IIA
  •  Classe II, Division 1
 
 
  • Groupes E, F, G*
  •  Classe II, Division 2    
 
 
  • Groupes F, G
  •  Classe III
 

Approbations

  • Homologué par le Design Lighting Consortium
  • NEMA 4X

Applications

  • Agriculture / Usine d'aliments pour animaux
  • Usines de fabrication de produits chimiques
  • Industrie agroalimentaire (non certifiée NSF)
  • Hangars 
  • Haute baie
  • Haut mât
  • Zones d'inspection
  • Plateformes de forage terrestres et offshore
  • Raffineries de pétrole
  • Zones d'emballage
  • Aires de stationnement
  • Stations de pompage de pipelines
  • Zones de contrôle de la qualité
  • Installations de stockage 
  • Tunnels
H3_LED_quick_transp_bgd
Select region / language