Composants & systèmes de protection contre les explosions
Composants & systèmes de protection contre les explosions
Hazlux NAM
Hazlux NAM
Appareil satellite pour emplacements dangereux
Appareil satellite pour emplacements dangereux
À propos de nous
Offre de produits
Ressources
Vidéos
Contactez-nous
Qui nous sommes
Éclairage de zone
Éclairage par projecteurs
Éclairage linéaire
Accessoires
Éclairage de secours
Littérature
Communiqué de presse
Vidéos de formation
Communiquer
Appareil satellite pour emplacements dangereux
feuille de catalogue
fichiers photométriques
Luminaire de haute qualité
Cet appareil satellite est disponible avec un modèle à simple ou double lampe au choix pour un éclairage de qualité qui nécessite moins d'appareils. Prend en charge une plage de températures de fonctionnement extrêmes : -40 °C (-40 °F).
Classifications
CLASSE I
Division 2
Groupes A, B, C, D
CLASSE II
Division 1 and 2
Groupes E, F, G
CLASSE III
Approbations
Atteint ou dépasse CSA C22.2 No.141-15
Avantages clés
Lampes DEL à efficacité élevée de 4, 5 et 6 W
Éclairage de qualité nécessitant moins d'appareils
Input voltage: 6V, 12V, 24V or 120V
Installation facile sur une boîte octogonale de 4 pouces (incluse)
Codes de température : T4, T4A et T5, conformément au Code canadien de l’électricité
Communiquez avec nous
Communiquez avec nous