Enseigne à pictogramme pour emplacements dangereux

HAZLOC-Picto

Enseigne à pictogramme robuste

Cette enseigne à pictogramme est disponible de série avec deux pellicules à pictogramme par face, pour une sélection de la direction. Écoénergétique – consomme moins de 2,5 watts en mode c.a. ou c.c.-satellite.

Classifications

 CLASSE I 
 Division 2 Groupes A, B, C, D
 CLASSE II 
 Division 1 and 2 Groupes E, F, G
 CLASSE III 

Approbations

  • Atteint ou dépasse CSA C22.2 No.141-15
CSA-logo
red-bar

Avantages clés

  • Entrée c.a. universelle : bifilaire, 120 à 347 V c.a.; entrée c.c. standard : bifilaire, 6 à 24 V c.c. 
     
  • Code de température T6 (maximum + 85 °C [185 °F]) conformément au Code canadien de l’électricité
     
  • Convient pour les températures froides : -40 °C (-40 °F) pour c.a./c.c. et -20 °C (-4 °F) pour les modèles autonomes (option : -CW)

 

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language