Poteau à montage rapide

quickpole

La sécurité d’abord

Le poteau à installation rapide permet d’éviter les blessures et l’accumulation de contaminants sur les composants. Le mécanisme de dégagement rapide s’active facilement d’une seule main en tirant sur une goupille pour rabaisser le luminaire au niveau des yeux sans nécessiter d’échelle ni d’appareil de levage. L’assemblage rapide du poteau se bloque à un angle de 90° lorsque la goupille atteint le butoir.

red-bar

Avantages clés

  • Pivote à 180° (90° à la gauche et à la droite) autour de l’axe central de la rotule, pour plus de liberté lors de l’installation et un réglage facile
  • Fonctionnement facile par une seule personne 
     
  • Comprend du ruban de tirage préinstallé pour faciliter le câblage
     
  • Support de montage universel pour garde-corps de fer en angle de 2 à 3 po

  

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language