Série AH1 Hazlux

AH1-LED

Un rendement exceptionnel 

Un luminaire résistant aux chocs et aux vibrations, conçu en fonction d'une utilisation dans les emplacements mouillés et maritimes ainsi que dans divers emplacements dangereux. Offert avec une lentille en verre trempé transparent ou dépoli.

Classifications

 CLASSE I 
 Division 1 Groupes B, C, D
 Division 2 Groupes A, B, C, D
 CLASSE II 
 Division 1 Groupes E, F, G
 CLASSE III 

Approbations

  • Conforme à la norme CUL 844, 1598, 1598A Marine.
  • Lentille mise à l’essai à IK08
  • Étanchéité selon IP66 et IP67
UL_C_US
UL_Marine
1k08
IP_66
IP_67
red-bar

Avantages clés

  • Durée de vie utile : 130 000 heures

  • Certifié pour usage maritime 

  • Boîtier en aluminium sans cuivre, résistant à la corrosion

  • Flux lumineux allant de 6 500 à plus de 8 500 lumens

  • Joint d’étanchéité en silicone résistant aux températures élevées

  • Résistant aux chocs et aux vibrations

 

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language