Série LGS Hazlux

LGS-LED

Fiable et légère

Réglettes linéaires légères, extrêmement durables et étanches à l’eau, pouvant résister aux environnements des emplacements dangereux les plus exigeants. Disponibles en plusieurs longueurs; compatibles avec la plupart des gradateurs de type ELV (c.a.).

Classifications

 CLASSE I 
 Division 2 Groupes A, B, C, D
 Zone 2 Groupes IIC
 CLASSE II 
 Division 2 Groupes F, G
 Zone 22 
 CLASSE III 

Approbations

  • Listé UL: UL844, UL1598, UL 15598A, UL 8750
  • Design Lights Consortium Listé
  • IDA – Approuvé par Dark Sky
  • Approuvé par l'American Bureau of Shipping
  • Étanchéité selon IP66, IP67 et IP68*
*IP68 uniquement disponible avec les versions CC
IDA
abs-logo
IP
UL_Marine
UL_C_US
red-bar

Avantages clés

  • Disponible avec un profil d’angle de faisceau de 100° (c.a. et c.c.) et de 30° (c.c.)

  • Durée de vie utile pouvant atteindre 60 500 heures (c.a.) et 100 000 heures (c.c.)

  • Disponible en températures de couleur de 3 500 et 5 000 K; options supplémentaires disponibles, allant de 2 700 à 6 500 K

  • Supports d’extrémité pour une adaptation facile sur le terrain avec un fouet de branchement standard de 3 pi.

 

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language