Série FC Hazlux

fc-series

Projecteur haute performance

Ce projecteur à haute intensité et écoénergétique est fabriqué en aluminium sans cuivre résistant à la corrosion. Ce luminaire antidéflagrant peut être installé dans les emplacements dangereux et maritimes, notamment les centrales électriques, les quais de chargement et les installations pétrochimiques.

Classifications

 CLASSE I 
 Division 1 Groupes C, D
 Division 2 Groupes A, B, C, D 
 CLASSE II 
 Division 2 Groupes F, G
 CLASSE III 

Approbations

  • Lentille mise à l’essai à IK09
  • CSA C22.2: No.137-M1981, No.30-M1986, No.25-1966
  • Listé UL: UL844, UL1598A maritime
UL_Marine
ullsietd
CSA_US
IP_66
1k08
FCC-LOGO
red-bar

Avantages clés

  • Efficacité élevée, pour des économies d’énergie accrues

  • Durée utile prévue : 170 000 heures

  • Flux lumineux : de 10 400 lm à 19 500 lm
  • Lentille en verre trempé, résiste à l’impact et aux chocs thermiques
  • Température de couleur proximale (TCP): 5 000 K (standard), 3 000 K et 4 000 K (en option)

  

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language